Actualización de nuevos productos: Reguladores de conmutación de VIN amplia
00:30:49
|
17 APR 2025
En este seminario web sobre actualización de nuevos productos, se presentarán nuestros nuevos convertidores de VIN amplia y módulos de alimentación que utilizan nuestras últimas e innovadoras tecnologías de empaquetado. Estos nuevos tipos de empaquetado proporcionan una densidad de alimentación y un rendimiento térmico líderes en la industria, que ahorran espacio en la PCB y permiten una mayor flexibilidad de diseño. Los convertidores y los módulos que se mencionan en esta presentación abarcarán un rango máximo de tensión de entrada de 36 V a 65 V y una corriente de salida de 100 mA a 6 A.
En este seminario web, se abarcarán los siguientes temas:
- Introducción a los reguladores de conmutación de VIN amplia
- Evolución de la tecnología de paquetes
- Líderes en la densidad de alimentación recién lanzada y de muestreo
- Comparación del tamaño de los paquetes
- Comparación del tamaño de las soluciones
- Descripción general de los dispositivos y propuestas de valor
Medios
This video is part of a series
-
2021 Nueva serie de seminarios web de actualización de productos
video-playlist (56 videos)