Página principal
Videoteca

Reduzca la IQ y el tamaño con el convertidor buck LMR43620

00:01:21 | 05 FEB 2025

El convertidor reductor CC/CC LMR43620 de 36 V y 2 A ofrece un excelente rendimiento térmico y <corriente quiescente (IQ) de 2 μA en un pequeño encapsulado de 2 mm x 2 mm. Vea este breve video de descripción general para saber cómo LMR43620 puede ayudarle a afrontar simultáneamente numerosos desafíos difíciles del diseño de fuentes de alimentación. 

Medios

  • download Descargue la hoja de datos de LMR43620: