Página principal
Videoteca

Seminario web: Cómo puede el radar aumentar la productividad de los robots y mantener la seguridad de los operadores

00:56:31 | 05 FEB 2025

ACERCA DE 

Aumente el rendimiento y la velocidad de su robot sin comprometer el tiempo de respuesta a una amenaza de seguridad con la tecnología de radar mmWave de TI.

En esta sesión, aprenderá sobre lo siguiente: 

  • Escaneo de área de radar 3D y protectores de seguridad de radar 3D: cómo garantizar que bajo ninguna condición un operador puede estar cerca del brazo del robot sin ser detectado, incluso en presencia de elementos ambientales adversos como polvo y partículas que puedan dificultar el funcionamiento de otras tecnologías de detección.
  • Componentes funcionales con certificación de seguridad: la tecnología de radar de TI cuenta con la certificación previa SIL 2 de TUV SUD para facilitar el ciclo de diseño de seguridad y es capaz de cumplir los requisitos de la norma IEC 61496-5 para dispositivos de protección por radar.

Después de este seminario web, conocerá las ventajas del radar para la detección segura y los pasos necesarios para implementar de forma satisfactoria la tecnología de radar mmWave de TI en un sistema de detección robótica.

PROGRAMA 

  1. Seguridad en Europa y la UE y aplicabilidad a robots (7:29)

  2. Qué se puede lograr con mmWave de TI para la seguridad de los robots (14:05)

  3. Ofrecimiento de TI (31:07)

  4. Cómo comenzar (45:35)

ORADORES

Greg Peake: ingeniero de aplicaciones de campo 

Matthieu Chevrier, ingeniero de aplicaciones de campo

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Demostración: Robots más seguros con burbujas de seguridad rectangulares
  • download Información sobre seguridad funcional: Habilitadores de seguridad funcional de radar:
  • download Seguridad funcional en dispositivos mmWave de TI
  • download Certificado TUEV 6843