Página principal
Videoteca

Introducción al módulo DCAN

00:07:38 | 05 FEB 2025
En este video se muestra cómo conseguir que dos LaunchPads se comuniquen entre sí a través del bus CAN. Utiliza un ejemplo de software existente que se encuentra en el SDK C2000Ware. CAN es un protocolo de comunicaciones en serie que admite de forma eficiente un control en tiempo real distribuido con un alto nivel de fiabilidad.

Medios

  • downloadPresentación
  • download Ejemplos de programación y estrategias de depuración para el módulo DCAN
  • download Generador de errores configurable para la red de área del controlador
  • download Calculadora para los parámetros de temporización de bits de CAN
  • arrow-right Academia C2000