Soluciones CC/CC aislada de alto rendimiento
00:28:25
|
31 OCT 2024
Este curso se centra en los controladores de alta tensión (HVC) de CC/CC aislada y en su hoja de ruta y, tiene como punto de partida, la topología de las aplicaciones de alimentación de CC/CC aislada. También proporciona una descripción general de las obleas de 300 mm del controlador de uso general de modulación por ancho de pulsos (PWM GP) actual, así como una introducción a la PWM GP existente de TI, a las diferencias del "UCC28C5x-Q1, ", a las que existen entre los distintos modelos y una introducción utilizando ejemplos y datos reales. Muestra las ventajas de utilizar el UCC14XXX-Q1, la importancia de los transformadores integrados y la forma en que la huella del transformador integrado difiere de la actual con el uso de circuitos reales. Además, proporciona ejemplos del mundo real para comparar y explicar las ventajas y diferencias entre el “UCC12040” y el “UCC12050”. Este chip, que es el módulo de alimentación aislado de polarización más pequeño y ligero del sector con una potencia de hasta 0.5 W, cuenta con ciertas ventajas y puede utilizarse en esos escenarios, ya que ofrece la mayor inmunidad al ruido y baja interferencia electromagnética (EMI).