Página principal
Videoteca

Serie F280013x de controladores en tiempo real C2000

00:02:13 | 31 OCT 2024

F280013x es una nueva serie de microcontroladores (MCU) C2000 en tiempo real cuya producción comenzó en 2023 y que está diseñada para el control eficiente de la electrónica de potencia teniendo en cuenta el costo. El F280013x ofrece una unidad de punto flotante (FPU) de hasta 120 MHz, memoria Flash de 256 KB, convertidor de analógico a digital (ADC) y modulación por ancho de pulsos (PWM) de alto rendimiento, con opciones de 32 pines a 64 pines tanto en encapsulado plano cuádruple (QFP) como plano y sin plomo (QFN).

Medios

  • download Más información sobre la nueva serie F280013x
  • arrow-right Consulte el diseño de referencia del aire acondicionado