Página principal
Videoteca

Lleve la proyección a su diseño basado en MCU con la tecnología DLP®

00:01:53 | 14 NOV 2024

El módulo de evaluación (EVM) de pantalla nHD de 0.16 DLP® LightCrafter™ está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin la necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas DLP de forma libre a pedido en aplicaciones electrónicas industriales y personales como electrodomésticos, interfaz hombre-máquina, robótica y juguetes. Este EVM cuenta con un conjunto de chips DLP160CP que incluye un DLPC3421, un motor óptico nHD de 0.16 (360 × 640) y un MCU MSPM0G3507 para la generación de imágenes listas para usar.

Medios

  • arrow-right Más información sobre el módulo de evaluación DLP160CP
  • arrow-right Lea nuestro artículo sobre cómo comenzar a diseñar con el módulo de evaluación DLP160CP
  • download Lea el resumen de la aplicación, "Tecnología DLP Pico de TI para pantallas de electrodomésticos".