Página principal
Videoteca

Inversor de tracción SiC EMPEL Systems de alta eficiencia, escalable y de 800 V para motores de 6 fases

00:02:31 | 14 NOV 2024

El inversor de tracción de EMPEL Systems demuestra una alta eficiencia al reducir las pérdidas de energía de encendido/apagado de los FET de SiC con un controlador de compuerta aislado programable, que emplea una fuerza de accionamiento de compuerta variable en tiempo real. Este sistema es escalable hasta 750 kW, con alta densidad de potencia debido a la alta integración del controlador de compuerta y el módulo de alimentación aislado, lo que elimina más de 30 componentes discretos. La rápida implementación del bucle de corriente ayuda a minimizar la ondulación del par del motor y proporciona perfiles suaves de velocidad-par.

Medios

  • download Más información sobre el desarrollo de sistemas de propulsión electrificada de última generación
  • download Lea este artículo sobre tres componentes clave necesarios para aumentar el rendimiento de los inversores de tracción EV de última generación
  • download Aprenda a maximizar la eficiencia del inversor de tracción de SiC con la fuerza de accionamiento de compuerta variable en tiempo real
  • download Lea el artículo técnico "Inversores de tracción: una fuerza impulsora detrás de la electrificación de vehículos"