Página principal
Videoteca

Demostración de refrigeración termoeléctrica con el LM5176

00:01:08 | 31 OCT 2024

Ya que cuentan con las ventajas de ser silenciosos, pequeños y de funcionar sin necesidad de refrigerante, las unidades de refrigeración termoeléctrica (TEC) se utilizan de forma extendida para sistemas precisos de control de temperatura en equipos industriales y médicos. En este video, se presenta una estrategia de controlador TEC flexible para el control de tensión y corriente. El refrigerador termoeléctrico (TEC) está controlado por un único controlador CC/CC (LM5176). La alimentación del refrigerador termoeléctrico (TEC) se puede cambiar de -10 V a +10 V con la corriente máxima de 4 A para admitir tanto calefacción como refrigeración.

Medios

  • download Más información sobre este diseño
  • download Explorar otro diseño relevante para la refrigeración termoeléctrica
  • arrow-right Más información sobre nuestra gama de reguladores buck-boost
  • download Consultar el regulador buck-boost utilizado en esta demostración