Página principal
Videoteca

Medición de alta corriente con el sensor de efecto Hall TMCS1143

00:00:58 | 03 JUN 2025

El TMCS114X es una familia de sensores de corriente de efecto Hall con una de las mejores precisiones de su clase con alta capacidad de corriente continua, aislamiento altamente reforzado y detección de sobrecorriente incorporada, lo que permite el diseño de aplicaciones de alta tensión más seguras y eficientes. Mida corrientes continuas de hasta 125Arms y 175Apk y capture la salida de VREF a altas velocidades de hasta 500 kHz. Un convertidor CC/CC, alimentado por el controlador reductor buck TPS53667, proporciona hasta 125 A a una baja tensión que se mide mediante el TMCS1143 y se digitaliza mediante un ADC.

Medios

  • arrow-right Obtenga más información sobre los sensores de corriente de efecto Hall.