Inversor de tracción automotriz de 300 kW

El TIDM-02014 es un diseño de referencia de un inversor de tracción de 300 kW y 800 V.

00:01:18|30 abr 2025

Este diseño contiene el UCC5881-Q1, un controlador de puerta aislada programable que, al utilizar las fuerzas ajustables de accionamiento de la puerta, mejora la eficiencia del sistema y amplía el rango de conducción. La alta densidad de potencia también se demuestra con el uso de las fuentes de alimentación CC/CC altamente integradas UCC14241-Q1, UCC34141-Q1, UCC33421-Q1 y los nuevos dispositivos de detección de tensión AMC0386-Q1 y AMC0381D-Q1, con divisores de resistencia integrados. Los clientes de codificadores y solucionadores tienen la opción de evaluar nuestro sensor de posición inductivo LDC5072-Q1.