Página principal
Videoteca

Cicloconvertidor monofásico de 600 W para microinversores

00:00:55 | 03 JUN 2025

Este diseño basado en GaN incorpora a LMG3656R035 y LMG2100R026, lo que permite una alta densidad de potencia en un factor de forma compacta. Una primicia en la industria para la conversión de CC a CA de una etapa en aplicaciones solares y BESS. Este diseño aprovecha la topología del cicloconvertidor para la conversión directa de potencia del panel fotovoltaico a la red de CA, sin una etapa de enlace de CC intermedia de alta tensión.

Medios

  • arrow-right Explore la energía solar en TI
  • arrow-right Obtenga más información sobre los microinversores