Página principal
Videoteca

Control de salida de fuente de alimentación CC/CC mediante DAC inteligente

00:03:01 | 23 JUN 2025

Se usa un circuito de margen de tensión para recortar, escalar o probar la salida de un convertidor de potencia. Las fuentes de alimentación ajustables, como los reguladores de baja caída (LDO), los convertidores CC/CC o los SMPS, proporcionan una entrada de retroalimentación (FB) que se utiliza para controlar la salida deseada. Un DAC inteligente de precisión, como el DAC53204 o el DAC53004, proporciona un control lineal de la salida de la fuente de alimentación cuando se alimenta el DAC y se enciende la salida.

Medios

  • arrow-right ¿Qué es un AFE inteligente?
  • download Guía de selección de productos de DAC inteligente
  • arrow-right Más información sobre el DAC63204
  • arrow-right Más información sobre el DAC53701
download
This video is part of a series
  • En esta serie de videos, se muestran los casos de uso y las ventajas de usar DAC y AFE inteligentes.
    video-playlist(4 videos)