Página principal
Videoteca

Técnicas de captura PWM: Medición de frecuencia y ciclo de trabajo de modo doble en MSPM0G3507

00:14:23 | 30 SEP 2025

Esta demostración mide los parámetros PWM mediante dos métodos. En primer lugar, el modo de interrupción GPIO mediante ISR activados por borde calcula los intervalos de pulsos. En segundo lugar, el modo de captura de hardware mediante el módulo TIMG registra automáticamente marcas de tiempo de borde para el cálculo de período y trabajo. Las señales PWM generadas a partir de PB0 se enrutan a PA12 a través de un puente, con comandos en serie que ajustan de forma dinámica la frecuencia y el ciclo de trabajo utilizando Set_Freq_Duty(). Los datos en tiempo real validan las ventajas de la captura de hardware en escenarios de alta frecuencia.

Medios

  • arrow-right Pida LP-MSPM0G3507 para empezar a desarrollar