Página principal
Videoteca

Divisor de frecuencia de hardware: Modo de comparación de temporizador MSPM0 para interrupción de precisión de 1 s.

00:06:11 | 30 SEP 2025

Esta demostración configura TimerG en modo de comparación para construir un divisor de frecuencia de hardware. PA12 detecta bordes de onda cuadrada de 50 % de trabajo de PB0 cuya frecuencia se ajusta a través de UART. El recuento automático de los bordes y los disparadores de TIMG se interrumpen cuando los recuentos coinciden con el valor objetivo, como Input_freq para un período de 1 s. El puente enlaza PB0 a PA12, mientras que el CONTADOR DE REPETICIÓN suprime las interrupciones intermedias, logrando un procesamiento de pulsos con carga de CPU cero.

Medios

  • arrow-right Pida LP-MSPM0G3507 para empezar a desarrollar