Página principal
Videoteca

ADC DMA de doble canal 4 MSPS: Capture señales cuádruples y reconstruya formas de onda

00:11:20 | 15 AUG 2025

En esta demostración, se presentan las señales de cuadratura PA15 y PA16 que adquieren simultáneamente en PB3 y PB2 a 4 MSPS/canal, con la transferencia automática del DMA de 1000 muestras a la RAM en modo de dirección fija a bloque. Exporte datos sin procesar a través de UART a Excel, restaurando formas de onda con cambio de fase de 90°.

Medios

  • arrow-right Pida LP-MSPM0G3507 para empezar a desarrollar