Página principal
Videoteca

Circuito de retorno de onda sinusoidal de DMA doble: Desde la generación de DAC hasta la captura de ADC en MSPM0G

00:08:29 | 30 SEP 2025

Esta demostración aprovecha el DAC de 12 bits a 1 MSPS con DMA para generar una onda sinusoidal de 1 kHz en PA15. Simultáneamente, el ADC muestra la señal a través de ADC1 CH1 en PA16 mediante el almacenamiento de DMA sincronizado en una matriz de 1000 elementos. Los datos exportados a través de UART se reconstruyen en Excel para el análisis de la fidelidad de la forma de onda, como el THD que muestra la validación de cadena de señal de bucle cerrado sin intervención de la CPU.

Medios

  • arrow-right Pida LP-MSPM0G3507 para empezar a desarrollar