Página principal
Videoteca

Dominio SPI MSPM0G3507: Optimización del acceso directo a la memoria (DMA) OLED de 3 o 4 cables y motor de fuentes

00:12:44 | 15 AUG 2025

Configure el módulo SPI para OLED en los modos de 3 y 4 cables. Implemente transferencias DMA de framebuffer con la suma de comprobación CRC-16. Construya un motor de fuentes compatible con ASCII, GB2312 y aceleración gráfica. Analice la integridad de la señal en casos con circuito flexible (FPC) largo.

Medios

  • arrow-right Pida LP-MSPM0G3507 para empezar a desarrollar