Página principal
Videoteca

Aplicaciones para vehículos eléctricos ligeros

00:29:03 | 01 DEC 2025

Guía completa del diseño de referencia del sistema de administración de baterías E2W de 72 V de Texas Instruments (TIDA-010247), que incluye la placa de hardware y el software compatible. Presenta componentes clave de BMS, incluido el monitor de batería de precisión mejorada BQ76972 3S-16S con controladores FET de lado alto y protección independiente. Además, incluye un diseño de referencia de cargador compatible con la fuente de alimentación CC/CC UCC25661EVM-128 de 180 W para soluciones completas de administración de potencia para movilidad eléctrica.

Medios

  • download Descarga de la presentación