Lidere la carga con nuestro algoritmo Dynamic Z-Track™️.

Nuestra nueva gama de medidores de batería con tecnología Dynamic Z-Track™️ mejora la fiabilidad de los dispositivos alimentados por batería, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento de la batería hasta en un 30 %.

00:06:06|18 sep 2025

Las computadoras portátiles, las bicicletas eléctricas y los drones se enfrentan a cargas de batería impredecibles, lo que hace que el estado de salud y el estado de carga sean más difíciles de evaluar con eficacia. Con nuestros nuevos medidores de batería con tecnología Dynamic Z-Track™️, puede diseñar sistemas más confiables, prolongar el tiempo de funcionamiento hasta un 30 % con una precisión del 99 % y ahorrar casi un 25 % de espacio del tablero. En este video, escuchará al equipo de medidores de baterías de TI que lideró la innovación, desde el concepto hasta las pruebas, el desarrollo y la implementación.