Página principal
Videoteca

Aprovechamiento de la etapa de potencia GaN en un retorno de alta densidad de potencia

00:42:07 | 01 DEC 2025

En esta sesión, aprenderá sobre <las aplicaciones de retorno de 100 W, los estándares y especificaciones USB-PD, los fundamentos de la topología de retorno y, por último, le mostraremos el flujo de diseño de retorno de la etapa de potencia y un ejemplo. 

Medios

  • download Descargue las diapositivas de la presentación aquí