VIDEO SERIES
Logre una protección sencilla del sistema con fusibles electrónicos totalmente integrados
Los fusibles electrónicos son circuitos integrados altamente integrados que ofrecen protección a nivel de dispositivo y sistema en la entrada o la salida. Tradicionalmente, los circuitos completos de protección de la ruta de alimentación se realizaban con un puñado de componentes discretos: Componentes que pueden utilizar hasta un 7 % más de espacio en la placa, introducir obstáculos de diseño innecesarios y potencialmente ralentizar su tiempo de comercialización si se requiere el reconocimiento UL. Estos problemas se eliminan con nuestros fusibles electrónicos totalmente integrados, que incluyen sobrecorriente, sobretensión, polaridad inversa y funciones de protección más esenciales. Comience desde el principio de esta serie o salte al tema que aborda su desafío actual.