TI が PCIM Europe 2025 に出展
電力密度と効率の刷新
人工知能の出現により世界の電力使用量が急増し続ける中、電力をより効率的に供給、変換、保護する必要性はこれまでになく高まっています。データ消費量の増加、民生用電子機器の小型化、再生可能エネルギーと自動車の電動化への注目により、電力エンジニアには、効率を最大化し、より狭いスペースに電力を供給し、すべてのアプリケーションにわたってより高い電圧をサポートするという独自の要求が課せられています。TI のパワー マネージメント テクノロジーは、性能、信頼性、スケーラビリティを実現しており、現在のエンジニアが電力の限界を押し上げるのに役立ちます。
2025 年のセッション詳細
| 日付 | 時間 (CEST) | セッションの題名 | スピーカ | ロケーション |
|---|---|---|---|---|
| 5 月 6 日 | 15:00 | マイクロ インバータおよびポータブル電源ステーション向けのシングル ステージ コンバータにおける電力変換 | Harald Parzhuber | テクノロジー ステージ ホール 4、スタンド 4-435 |
| 5 月 6 日 | 12:15 | アクティブ EMI フィルタの低周波数耐性を改善する、複数のフィードバック アーキテクチャ | Timothy Hegarty、Naresh Adepu | ポスター発表、401 |
| 5 月 6 日 | 12:15 | VCC 自己バイアスとピーク電力能力を備えた統合型 GAN AC-DC チャージャ | Roberto Scibilia、Max Wang、Bharat Agrawal | ポスター発表、252 |
| 5 月 7 日 | 12:15 | Class-H オーディオ アンプ システムにおける 2 相インターリーブ昇圧コンバータの設計上の検討事項 | Wei Qui、Feng Ji | ポスター発表、228 |
電力密度と効率の刷新を実現する TI の取り組みをご覧ください
PCIM 2025 のプレビューについては、主なビデオ セレクションをご覧ください。
Demo videos
Watch videos for the demos we are featuring at PCIM.
EV 充電向けの高効率 10kW 双方向 DC/DC パワー コンバータ
より安全で、より信頼性の高いエネルギー ストレージ システムの実現に役立つ高電圧 BMS
6 相モーター向けの EMPEL Systems 800V SiC スケーラブル、高効率トラクション インバータ
持続可能なエネルギー
テクノロジーとシステムに関する TI の専門知識やリファレンス デザインを活用すると、次世代エネルギー インフラでグリッドの復元力とエネルギー効率を向上させることができます。ネットワーク接続型バッテリ動作スマート メータの実装、分散型エネルギー リソースの管理、双方向電気自動車 (EV) 充電、リアルタイム データの処理などの各種開発を行う場合、TI の製品を活用すると、効率性に優れた電力供給とより高度なスマート グリッドを実現でき、さらにグローバル規格に準拠するとともに将来の負荷パターンに対応することで、長期的な信頼性を確保できます。
自動車の電動化
電力変換、電流と電圧のセンシング、絶縁、リアルタイム制御に関連する TI の複数のテクノロジーを組み合わせることで、信頼性の高いって設計を進め、高電圧設計の簡素化や、最高レベルの効率と信頼性を実現することができます。
モーター ドライブ
組込みプロセッサの用途は、ロボット アームとアクチュエータの動作の制御、各種センサからのデータの処理、環境からのフィードバックに基づくリアルタイムの意思決定です。組込みプロセッサのおかげで、ロボットがより高い精度、効率、自律性を持ってタスクを実行できるため、それによって生産性が向上し、産業用プロセスにおける人の介在の必要性が低減されます。