大規模 MIMO について 2 分以内で解説
大規模 MIMO 無線の設計要件と課題、およびこのワイヤレス アプリケーション向けの TI のソリューションについて、ビデオで解説します。
00:02:01|01 10月 2025
今日の主要都市には大きな建物、大学、スタジアムがあります。これらの環境では、ユーザーは同じ周波数帯域で通信を行う必要がありますが、このような帯域は容量が制限されています。ただし、大規模 MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 無線を使用すると、このような通信で使用できる容量を増やすことができます。テキサス インスツルメンツの RF サンプリング テクノロジーを使用すると、高いチャネル密度、最小のパッケージ サイズ、省電力機能などを MIMO 設計で実現できます。
このビデオはシリーズの一部です
- 2 分でわかるワイヤレス インフラ アプリケーション
(3 ビデオ)