TI は、データ コンバータ、アナログ機能、デジタル機能を統合したワイヤレス トランシーバの幅広い製品ラインアップを提供しており、ワイヤレス インフラおよび通信アプリケーションに対してシステム レベルのアプローチを採用しています。製品ラインアップは、2G ~ 6G の技術、およびオープン無線アクセス ネットワーク (O-RAN) の要件に対応しています。マッシブ MIMO 無線、リモート無線ユニット、スモール セル、リピータ、分散アンテナ システム (DAS) 、フェムトセルなどのアプリケーションに対応しています。さらに、TI のトランシーバは、通信ペイロードから、地上局 / ゲートウェイ、衛星通信ユーザー端末のモデムに至るまで、衛星通信用のさまざまな最終製品で使用することができます。TI は、3GPP 帯域、MSS (モバイル衛星サービス) 帯域、地上および非地上系ネットワーク向けの新たな帯域など、幅広い周波数帯域をサポートしています。TI の各種トランシーバは、デジタル プリディストーション (DPD) および波高率低減技術 (CFR) を統合しており、システム設計を大幅に簡素化すると同時に、システムの電力効率を向上させます。また、周波数分割複信および時分割複信 (FDD、TDD) モードにおいて、複数の帯域をサポートしています。TI の高性能 RF トランシーバを使用することで、地上から宇宙まで、幅広いワイヤレス通信システムを設計できます。
ワイヤレス インフラ システムで TI 製品を選択する理由
シグナル インテグリティを向上
RF サンプリングを使用して、よりノイズの少ない信号を取得し、システム内の信号のシームレスな増幅と送信を行います。
電力効率が向上
低消費電力かつ高性能のトランシーバを使用して、電力効率を向上させると同時に、デバイスの信頼性を維持することができます。
コスト最適化済みでフレキシブルな設計
TI のトランシーバ製品ラインアップは、部品表 (BOM) コストを削減し、業務に最適な製品を選択できるフレキシビリティを実現しています。
開発中の設計に最適なトランシーバ アーキテクチャを実現可能
帯域幅の拡大、スケーラビリティの向上、コストの低減。これらは、現在のワイヤレス インフラ システムの要件です。TI の各種 RF (無線周波数) サンプリング トランシーバは、開発中の設計で直面する複数の課題を解決するための適切な機能を搭載しています。
- 高速データ コンバータ。TI の各種トランシーバは、最大 12GSPS で動作する D/A コンバータ (DAC) と A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。
- 小型パッケージ。スペース制約が厳しい設計に適した、17mm x 17mm のフリップチップ BGA (ボール グリッド アレイ) パッケージを活用できます。
- 信頼性につながる保護機能。TI の各種トランシーバは RF 過負荷検出機能を内蔵しているので、この種の保護機能はデバイスの信頼性向上につながります。
アプリケーション・ノート
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
このアプリケーション レポートは JESD204 に注目し、シリアル インターフェイスをアップグレードする時期かどうか、また JESD204B から JESD204C にアップグレードする前に何を検討する必要があるのか理解するのに役立ちます。
アプリケーション・ノート
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、AFE77xx を TDD (時分割多重) モードで構成する方法と、AFE77xx 評価基板 (EVM) や TSW14J56 EVM を使用して TDD 測定を行う方法について説明します。
業界の進歩に伴い、システムの小型化と効率化へのニーズが継続的に高まっています。TI の各種ゼロ IF (中間周波数を使用しない) トランシーバを採用すると、性能を犠牲にせずに、システムのサイズ、重量、消費電力を大幅に改善できます。
- 低消費電力。TI の各種ゼロ IF トランシーバを採用すると、消費電力が減少し、設計の電力枠を削減できます。
- 広い帯域幅。広い RF (無線周波数) 範囲に対応した TI の各種製品は、開発中の設計のニーズを満たすフレキシビリティ確保に役立ちます。
- 小型パッケージ。スペース制約が厳しい設計に適した、17mm x 17mm のフリップチップ BGA (ボール グリッド アレイ) パッケージを活用できます。
アプリケーション・ノート
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
このアプリケーション レポートでは、デジタル プリディストーション (デジタル事前歪み補償:DPD) の重要性、この機能が実現する複数の利点、DPD を使用するシステムにとって AFE77xx 製品ファミリがどのような点で適しているかに注目しています。
アプリケーション・ノート
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、AFE77xx を TDD (時分割多重) モードで構成する方法と、AFE77xx 評価基板 (EVM) や TSW14J56 EVM を使用して TDD 測定を行う方法について説明します。
Technical Resources
ホワイト・ペーパー
Skyworks パワーアンプを搭載した AFE7769D を使用したトリプ ルバンド基地局無線設計を実現
このテスト レポートは、デジタル プリディストーション (DPD) テクノロジーを使用して複数の使用事例にまたがる形でパワー アンプを線形化する方法について説明します。
アプリケーション概要
The Future of Fixed Wireless Access
AFE8190 は、クラス最高の RF サンプリング技術を用いて構築されており、5G 以降向けの高チャネル密度のソリューションを実現します。
TI の AFE7769D、Altera の Agilex 7 を採用したクラス最高の DPD 性能
Hitek Systems が設計した開発キット (TI の AFE7769D、Altera の Agilex 7 FPGA を搭載) の詳細については、こちらの動画をご覧ください。