ビデオ シリーズ
C2000™ 構成可能ロジック ブロック (CLB)
構成可能ロジック ブロック (CLB) は、マイコン (MCU) を使用してカスタム ロジックをデバイスに実装できるペリフェラルです。このビデオ シリーズでは、CLB の基礎と使用方法について説明します。このコンテンツでは、CLB アーキテクチャ、CLB プログラミング ツール、カスタム ロジックを CLB プログラミング ツールに統合する方法について説明します。
C2000™ 構成可能ロジック ブロック (CLB)
C2000™ 構成可能なロジックブロック (CLB) の概要
このビデオでは、単一のC2000 MCU でカスタムロジックの実装を可能にする、構成可能なロジックブロック (CLB) のペリフェラルについて紹介します。
00:06:15|06 11月 2019