ビデオ シリーズ

MSPM0 ペリフェラル

MSPM0 マイコンのペリフェラルを紹介する一連のビデオ。取り扱っているトピックは、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータ、統合型オペアンプなどのアナログ ペリフェラルと、シリアル通信、タイマ、GPIO などのデジタル ペリフェラル、およびメモリ、クロック、ハードウェア アクセラレータなどのコア コンポーネント (主要機能) です。

MSPM0 ADC

このビデオでは、分解能、精度、オーバーサンプリング、電力モードなど、MSPM0 ADC の主な特徴と、基本的な ADC 設定の概要を説明します。

00:04:02|30 4月 2025

MSPM0 の A/D コンバータ (ADC) ペリフェラルを紹介します。このビデオでは、分解能、精度、オーバーサンプリング、電力モードなど、MSPM0 ADC の主な特徴と、基本的な ADC 設定の概要を説明します。