Arm Cortex-M0+ マイコンで構成された TI の包括的な製品ラインアップと、それらの製品をサポートする各種設計リソースを活用すると、開発期間を短縮できます。設計リソースに該当するのは、グラフィカル形式のデバイス構成ツール、最適化済みソフトウェア ドライバ、数百のサンプル コード、リファレンス デザインなどです。

Software

TI の Zero Code Studio を使用して、コード開発と評価を迅速化

プログラミング言語や IDE を使用しなくても、アプリケーション コードの構成、開発、フラッシュをわずか数分で実行できます。

理解しやすい機能ブロックを使用して、アプリケーション コードを作成できます。

MSP Zero Code Studio を使用して開発する

任意の M0 デバイスでソフトウェア開発をすぐに開始

サンプルコード、ドライバ、MSP サブシステム、資料を活用して、MSPM0 プロジェクトを 1 つの場所から開始します。

StartHub では、任意のコンパイラや IDE を使用してソフトウェアをより迅速に開発できます。デバイスの選択後、最終製品、テクノロジー、オペレーティング システムなどでコードをフィルタリングします。

StartHub に移動

最適な RTOS を選択して開発を進めます

Zephyr Project GitHub リポジトリに収録済みのデバイス サポートを使用し、MSPM0 を想定した次期 Zephyr OS プロジェクトを開始します。

MSPM0 SDK から、FreeRTOS カーネル向けのスタータ プロジェクトを直接インポートします。

MSPM0 向けのライブラリを活用し、アプリケーション開発を簡素化

アプリケーション ソフトウェアでは、機能安全やモーター制御などのアプリケーションを迅速に有効にできます。

MSPM0 SDK

MSPM0 SDK は、性能とメモリ使用率の最適化を重視した設計のソフトウェアであり、使いやすいサンプル、多様なツール、ドライバ、ライブラリ、付属資料を単一のソフトウェア パッケージに収録しています。

MSPM0 SDK をダウンロード、または TI の CCStudio™ StartHub を使用して 1 つの場所でソフトウェア開発を開始します。

ミドルウェア

MSPM0 SDK

The MSPM0 SDK provides software designed for optimal performance and memory utilization including easy-to-use examples, a wide variety of tools, drivers, and libraries, and accompanying documentation under a single software package.

Download the MSPM0 SDK or get started with software development in one place using TI's CCStudio™ StartHub.

ライブラリとプロトコル スタックは、車載、家電製品、ビル オートメーション、ファクトリ オートメーションなど、さまざまなアプリケーションやセクター向けの幅広いミドルウェアを収録しています。

車載

ソフトウェア

LIN サンプル コード

LIN (Local Interconnect Network) は、自動車分野で一般的に使用されている、マルチポイント、低コスト、容易に実装できる通信バスです。MSPM0 SDK は、コマンダとレスポンダに適した使いやすいサンプルを収録しています。
ソフトウェア

SENT サンプル コード

SENT (Single Edge Nibble Transmission:シングル エッジ ニブル伝送) は、車載ネットワークで使用されている単方向通信の規格です。MSPM0 SDK は、SENT フレームを送信するための使いやすいサンプルを 1 個収録しています。
パートナー

ベクタ

Vectorは、組込みシステムを開発するためのツール、ソフトウェアコンポーネント、サービスのプロフェッショナルなプラットフォームで、自動車業界および関連業界のメーカーとサプライヤをサポートしています。
パートナー

IHR

IHRは、CANとLINの各バス ドライバ スタックの開発向けのドライバ・パッケージを提供しています。また、COM、UDS、NM、セキュリティ機能などの通信スタック ソリューション、ブート ローダ/ブート マネージャ、LIN、CAN、CAN-FD、PSI5、車載イーサネットに関するISO/IEC 17025認定ラボ内での適合性テスト サービスを提供しています。
パートナー

SIMMA-3P-CANOPEN

シームレスな統合と高い信頼性を意図して設計された、最先端のCANopen プロトコル スタックは、アプリケーションへの CANopen 通信プロトコルの実装を検討している開発者やエンジニアにとって理想的なソリューションです。
パートナー

SIMMA-3P-LIN-STACK

LINデバイス ドライバは、LINバスを経由して車載/産業用アプリケーションのMCUとデバイス間の通信を可能にします。この軽量でコスト効率に優れた通信システムは、単純なセンサーやアクチュエーターを車両の中央コンピューティング リソースと統合するために、車両でよく利用されています。

幅広い市場

ソフトウェア

カスタム ブートローダー サンプル コード (Custom bootloader code examples)

I2C フラッシュ インターフェイス、SPI フラッシュ インターフェイス、UART フラッシュ インターフェイス、ソフトウェア起動、セカンダリ BSL (非常時に使用できる 2 番目のブートストラップ ローダ) のいずれかを使用して、カスタム ブートローダを実装する方法を示すサンプル コードです。
ソフトウェア

EEPROM エミュレーション サンプル コード (EEPROM emulation code examples)

大きいブロックまたは小さい可変データの格納に使用する EEPROM のエミュレーション向けサンプル コード。MSPM0 は、自らの内部フラッシュを使用して、EEPROM エミュレーションをサポートします。外部シリアル EEPROM を使用する場合に比べて、内部フラッシュを使用する EEPROM エミュレーションは、使用するピン数やコストを節減できます。
ソフトウェア

FreeRTOS

FreeRTOS は、組込みデバイス向け、オープン ソース、リアルタイム オペレーティング システムのカーネルです。最小限の機能セット、基本的なタスク処理機能、メモリ管理機能を実装しています。FreeRTOS をサポートしているのは、MSPM0Gxxxx デバイス向けの TI ドライバです。
ソフトウェア

GUI Composer ライブラリ

GUI Composer は、PC 側の HTML ベース GUI を開発するためのブラウザ ベース ツールです。この種の GUI を活用して、開発しようとする組込みプロジェクトやアプリケーションを補完することができます。MSPM0 SDK には、サポート対象プロトコルの実装を示すライブラリとサンプルが付属しているため、LaunchPad 向け GUI フロント エンドを迅速に開発できます
ソフトウェア

1 線式デモ (One-wire demo)

複合キャプチャ モード (短いパルス幅を測定するように構成) でタイマを使用する 1 線式ターゲット インターフェイスのデモです。このデモは、DS2433 と同様のコマンド構造を持つ 1 線式 EEPROM を実装するためのリファレンスとして提供されています。
ソフトウェア

SMBus ライブラリ

MSPM0 SMBus ライブラリは、SMBus 3.2 仕様に準拠して開発したものです。この SDK が収録しているいくつかのサンプルは、サポート対象であるすべての SMBus プロトコルを使用し、SMBus コントローラと SMBus ターゲットの間で通信を行う方法を提示します。

ビル オートメーション

ソフトウェア

DALI サンプル コード

DALI (Digitally Addressable Lighting Interface:デジタル アドレス指定可能な照明インターフェイス) は、さまざまなライティング アプリケーション機器とコントローラの間で通信を実現する、デジタルライティング制御向けのシリアル プロトコルです。MSPM0 SDK は、UART モジュールを使用する DALI アプリケーションのサンプルを 1 個収録しています。
ソフトウェア

デュアル レイ煙探知器のデモ (Dualray smoke detector demo)

TPS880x AFE を使用する、デュアル レイ (2 つの光波長を使用) 煙検出器のデモ アプリケーションです。このデモが実装しているシンプルなスレッショルド アルゴリズムは、デュアルレイ AFE を定期的に測定し、アラームをトリガする必要があるかどうかを検出します。
ソフトウェア

PIR (パッシブ赤外線) モーション検出デモ (PIR motion detection demo)

アナログ PIR (パッシブ赤外線) モーション センサと MSPM0L1306 を使用する、モーション検出ソリューションのデモです。このデモに関連するアプリケーション ノート SLAAEF6 (https://www.ti.com/lit/an/slaaef6/slaaef6.pdf) が入手できます。その中では、ソフトウェア ソリューションの詳細な説明と、このデモの開発対象となったハードウェア設計のレイアウトを記載しています。
ソフトウェア

SASI 煙探知器のデモ (SASI smoke detector demo)

煙検出用の SASI (スマート アナログ センサ インターフェイス) 実装方法のリファレンスとして使用するサンプル コードです。関連するリファレンス デザインである TIDA-010941 は、送信ボードのシステム設計と光学設計と機械設計、ソフトウェア、テスト セットアップに関するガイドとして使用できます。

エネルギー測定 (Energy measurement)

ソフトウェア

エネルギー測定ライブラリ

単相と多相のエネルギー測定ソリューション向けのソフトウェア ライブラリです。外部の高性能マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) との互換性を確保しているほか、高い精度を達成し、電力品質という特長に必要な高いサンプリング周波数に対応します。

ファクトリ オートメーション

ソフトウェア

IO-Link

MSPM0 を使用する IO-Link 向けの低コストで効率的なソリューション

機能安全

ドライバまたはライブラリ

機能安全アプリケーションに適した MSPM0 診断ライブラリ

MSPM0 診断ライブラリ SDK (ソフトウェア開発キット) は、機能安全の診断要件を満たすのに役立つ一連の機能安全ソフトウェアを収録しています。

Math ライブラリ

ソフトウェア

CMSIS DSP サンプル コード

デジタル信号処理に適したいくつかのサンプル コードです。
ソフトウェア

IQmath ライブラリ

TI の MSP IQmath ライブラリは、C 言語プログラマ向け、高度最適化済み、高精度の算術関数のコレクションであり、浮動小数点アルゴリズムを、 MSPM0 デバイスの固定小数点コードへシームレスに移植するのに役立ちます。

医療

ソフトウェア

血圧計のデモ (Blood pressure monitor demo)

サンプル コードは、血圧計のデモを実装する方法を提示します。関連するリファレンス デザインである TIDA-010266 は、このアプリケーションで MSPM0L を使用してカスタム ボードとコードを設計する方法に関するガイドとして使用できます。
ソフトウェア

パルス オキシメータのデモ (Pulse oximeter demo)

サンプル コードは、パルス オキシメータ デモの実装方法を提示します。関連するリファレンス デザインである TIDA-010267 は、このアプリケーションで MSPM0L を使用してカスタム ボードとコードを設計する方法に関するガイドとして使用できます。

モーター制御

ソフトウェア

ブラシ付きモーター制御ライブラリ

このライブラリは、2 個の主なモジュールで構成されています。マイコンのピンやペリフェラルの操作と構成を行う HAL モジュールと、モーター ドライバを制御する API を収録しているモーター ドライバ モジュールです。
ソフトウェア

ホール センサ付き台形波モーター制御ライブラリ

ホール センサ付き台形波 (halltrap) ライブラリは、BLDC モーター制御に適した、ホール (hall) ベース センサ付き台形波 (trapezoidal) アルゴリズムを複数収録しています。このレイヤは、ホール フィードバックに基づいて PWM (パルス幅変調) を更新する処理を行います。
ソフトウェア

センサ付き FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) ライブラリ

センサ付き FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) ライブラリは、3 相ホール センサ BLDC モーターを駆動するためのいくつかの汎用アルゴリズムを収録しています。 このモジュールは、ホールセンサ付き FOC モーター制御ライブラリの構成と制御を行うための複数の API を搭載しています。  
ソフトウェア

センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) ライブラリ

センサレス FOC ライブラリは、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) モーター制御に適したいくつかの汎用アルゴリズムを収録しています。このモジュールは、開発ユーザーが FOC モーター制御の構成と制御に使用できるいくつかの API を収録しています。このモジュールは、FOC アルゴリズムに基づいて PWM 変調の設定を行います。
ソフトウェア

ステッピング (ステッパ) モーター制御ライブラリ

ステッピング ライブラリは、ステッパ モーター制御に適したいくつかの汎用アルゴリズムを収録しています。このレイヤは、複数のモーター ドライバ モジュールを使用する場合にコード サイズを小規模化するのに役立ちます。
ソフトウェア

汎用 FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) ライブラリ

ユニバーサル FOC ライブラリは、3 相 BLDC モーターを駆動するためのいくつかの汎用アルゴリズムを収録しています。このライブラリには、各種の回転子位置推定ツールに対応するソース コードが付属しています。 

パワー マネージメント

ソフトウェア

バッテリ残量計サンプル コード (Battery gauge code examples)

MSPM0 を使用していくつかの実装を提示するサンプル ソフトウェアです。1 つは電圧計ソリューションです。もう 1 つは、MSPM0 の内部 OPA (オペアンプ) をベースとし、セルフ キャリブレーション可能、高精度、低コストの電流検出ソリューションを実現します。
ソフトウェア

バッテリ モニタ サンプル コード (Battery monitor code examples)

MSPM0 を使用して BQ769x2 を制御し、バッテリの状態を検出する実装を提示するサンプル コードです。
ソフトウェア

PMBus ライブラリ

MSPM0 PMBus ライブラリは、MSPM0 SMBus ライブラリをベースにしています。MSPM0 PMBus ライブラリは、PMBus 経由でコントローラまたはターゲットとして通信を行うための一連の API を収録しています。
ソフトウェア

SMBus ライブラリ

MSPM0 SMBus ライブラリは、SMBus 3.2 仕様に準拠して開発したものです。この SDK が収録しているいくつかのサンプルは、サポート対象であるすべての SMBus プロトコルを使用し、SMBus コントローラと SMBus ターゲットの間で通信を行う方法を提示します。

セキュリティ

ソフトウェア

ブート イメージ マネージャのサンプル (Boot image manager examples)

セキュア ブート機能を開発段階で実現できるように、一般に入手可能な MCUboot を、MSP デバイス向けに実装したものです。ECDSA と SHA-256 を使用して、整合性をチェックし、デバイスにロード済み、かつサインオン済みである 1 つまたは複数のアプリケーション イメージを認証します。

選択した IDE を使用して、開発とデバッグを行います

MSPM0 SDK を、多様な統合開発環境 (IDE) と組み合わせて使用し、組込みアプリケーションの開発やデバッグを進めることができます。IDE を、TI の CCStudio™ SysConfig などの構成ツールと組み合わせると、開発を迅速化できます。

 

視覚的な開発ツールにより、ソフトウェアの構成作業を簡素化

MSP Zero Code Studio は、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行を数分で行うことができる、視覚的な設計環境です。コーディングと IDE は不要です。

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、クロック処理などのコンポーネントを構成するための直感的な GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を搭載しています。SysConfig は、ソフトウェア開発を迅速化するために、競合の検出、提示、解決を自動的に実行します。

性能、コード サイズ、開発ワークフローを最適化する TI のコンパイラ オプションをご覧ください

MSP のようなマイコン上でソフトウェアを開発するには、コンパイラが不可欠です。コンパイラによって、高度な言語が機械固有のコードに変換されるため、ソフトウェアの開発と保守が容易になります。コンパイラを使用すると、開発者は下位レベルの詳細を気にすることなく機能コードに集中できるため、開発プロセスにかかる時間が短縮されます。

デバッガを選択して、ブレークポイント処理、メモリ検査、および高度なトレース機能を有効にします。

デバッガを活用してエラーを識別および分離することで、バグの修正とコードの最適化が容易になるため、ソフトウェア開発が迅速化します。

開発フローに統合できる、TI のさまざまプログラマを参照してください。

基本的なオンボード フラッシュプ ログラミングから、大量のギャング プログラマまで、TI のスケーラブルなプログラミング ソリューションの中から選択できます。

STM8S003 から MSPS003 へのアプリケーション コードの移行をシンプル化

STM8S003 から MSPS003 への移行ツールは、STM8S003 デバイス ファミリからピン互換の MSPS003 (MSPM0C110x) デバイスにアプリケーションを移行するプロセスをシンプルにできるように、一連のソフトウェア、ツール、資料を取り揃えています。

複数の IDE

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境

CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

Keil™ µVision® IDE Lite– Free 32KB IDE

ARM® Keil® MDK は、包括的なデバッガと C/C++ コンパイラのツールチェーンであり、組込みアプリケーションのビルドとデバッグに最適です。Keil MDK は、低消費電力 + 高性能の MSP432 マイコン・ファミリをサポートしているほか、複雑なコードやデータ・ブレークポイントをサポートした、ソース・レベルおよびディスアセンブリ・レベルのデバッグに適した統合型デバッガも付属しています。

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)

構成

評価基板 (EVM) 向けの GUI

MSPM0 マイコンのアプリケーションの構成、開発、コンパイル、プログラムを実施するための視覚的な開発ツールです

MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

システム構成ツール

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

コンパイラ

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TI の C/C++ コンパイラ向け、安全性とサイバーセキュリティのコンパイラ認定キット

TI コンパイラ認定キットは、お客様が TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ または C7000™ C/C++ コンパイラの使用について、機能安全規格およびサイバーセキュリティ規格に基づく認定を行えるよう支援するために開発されました。 

2 種類の認定キットが用意されています:

  • 安全性コンパイラ認定キット (CQKIT) は、IEC 61508、ISO 26262、および EN 50657 に準拠した機能安全の開発に使用できます。
  • 安全およびセキュリティ コンパイラ認定キット (CSQKIT) は、機能安全開発 (EN 50657 を EN 50716 に更新) と ISO (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

GCC - MSPマイコン用オープンソース コンパイラ

MSP430™ GCC オープン ソース パッケージは、 MSP430 マイコンをベースとした組み込みアプリケーションのビルドとデバッグを行うための完全なデバッガとオープン ソースのC/C++コンパイラ ツール チェーンです。このコンパイラは、コードのサイズの制限なしで、すべてのMSP430デバイスをサポートします。このコンパイラは、コマンドラインからスタンドアロンで使用することも、 Code Composer Studio v6.0 以降で使用することもできます。Windows®、Linux®、またはMac OS X®のいずれの環境でも、今すぐに開始できます。

MSP430 GCCオープン (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

Keil™ µVision® IDE Lite– Free 32KB IDE

ARM® Keil® MDK は、包括的なデバッガと C/C++ コンパイラのツールチェーンであり、組込みアプリケーションのビルドとデバッグに最適です。Keil MDK は、低消費電力 + 高性能の MSP432 マイコン・ファミリをサポートしているほか、複雑なコードやデータ・ブレークポイントをサポートした、ソース・レベルおよびディスアセンブリ・レベルのデバッグに適した統合型デバッガも付属しています。

デバッガ

デバッグ・プローブ

XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

デバッグ・プローブ

デバッグプローブの SEGGER J-Link ファミリ

SEGGER J-Link は、組込みシステム開発向けの業界をリードするデバッグ プローブ製品です。その卓越した速度、信頼性、汎用性で知られている J-Link は、世界中の開発者のための頼りになるツールとなっています。20 年以上にわたって、これらのプローブは、広範な組込みアプリケーションや業界全体においてデバッグ、プログラミング、性能分析の効率的な実現に不可欠なものでした。

J-Link デバッグ プローブは、デバッグとフラッシュ プログラミングの両方のエクスペリエンスを最適化するための推奨ソリューションです。ユーザーは、記録的なブレークダウンを実現するフラッシュローダ、最大 (...)

デバッグ・プローブ

ストリーミング トレース プローブの SEGGER J-Trace ファミリ

SEGGER の J-Trace は、組み込み開発者のデバッグ ニーズを満たし、可能な限り最高のトレース エクスペリエンスを提供するようにカスタマイズされた豊富な機能リストを備えたプロフェッショナルなストリーミング トレース プローブです。無制限のストリーミング トレース、ライブ コード プロファイリング、ライブ コード カバレッジなどの機能により、開発者は見つけにくいコードの欠陥を効果的に特定し、特定することができます。

Windows、macOS、Linux のマルチプラットフォーム サポートにより、J-Trace は汎用性に優れています。この製品は、ほとんどの一般的な IDE (...)

プログラマ

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

SEGGER Flasher、大量生産とギャング プログラミング向け

SEGGER Flacher は、サービス環境、プロトタイププログラミング、量産向けに設計されたインサーキットプログラマ (ICP) のプロフェッショナル ラインです。これは、マイクロコントローラ、システムオンチップ (SoC) 、および外部 SPI 型フラッシュメモリの不揮発性フラッシュ メモリをプログラミングでき、複数の I/O ピンを介したシリアルおよびパラレルデータ転送をサポートできます。

ハードウェア・プログラミング・ツール

スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。

ハードウェア

LaunchPad™ 開発キットを使って、マイコンをフレキシブルに評価できるモジュール型のエコシステムを活用し、TI の MSPM0 マイコン製品ラインアップの評価を開始することができます。MSPM0 LaunchPad をテキサス インスツルメンツの BoosterPack™ と組み合わせると、外部データコンバータ、TFT ディスプレイ、ワイヤレス通信などの機能を追加できます。

LaunchPad™ 開発キット

評価ボード

MSPM0L1117 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ MCU 向け、Launchpad™ 開発キット

MSPM0L1117 LaunchPad は、MSPM0L1117 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0L1117 M0+ プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個はRGB)、複数の 40 ピン ヘッダを搭載しており、各ピンに簡単にアクセスできます。

評価ボード

MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0L1306 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0L1306 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3個のボタン、2個のLED (1個はRGB LED)、1個のアナログ温度センサ、光センサを搭載しています。

開発キット

MSPM0L2228 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

MSPM0L2228 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0L2228 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。LaunchPad キットは、プログラミング、デバッグ、EnergyTrace™ テクノロジーを実行するためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0Lx22x マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、複数のオンボード ボタン、複数の LED、1 個の RGB LED、1 個の 7 セグメント LCD パネル、1 個の 100mF スーパー キャパシタも搭載しています。

評価ボード

MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G3507 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0G3507 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、1 個のアナログ温度センサ、1 個の光センサを搭載しています。また、4MSPS で動作する高速 ADC の性能を提示するための外部バッファも搭載しています。

評価ボード

LP-MSPM0G3519 評価基板

LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G3519 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0G3519 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、80 本以上のピンを搭載しています。アナログ測定結果を改善できるように、ADC と DAC 向けにローパス フィルタのプレースホルダを最適な位置に配置し、LaunchPad (...)

評価ボード

MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0C1104 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミングとデバッグを行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0C1104 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を、より小型のフォーム ファクタに搭載しています。このボードは 2 個のボタンと 1 個の LED を搭載しています。

オーディオ

ドーター・カード

オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ プラグイン モジュールを LaunchPad™ 開発キットに接続すると、マイクからのオーディオ入力をキャプチャし、オンボード スピーカーからオーディオを出力できます。ヘッドフォン入出力にも対応しています。このオーディオ入出力ストリームを使用すると、接続先の LaunchPad 開発キットに搭載されているマイコン (MCU) のデジタル信号処理 (DSP) とフィルタリング機能の実験を行うことができます。

スピーカーを Launchpad のマイコンに接続するためのさまざまなオプション (BoosterPack (...)

評価ボード

SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ BoosterPack

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 オーディオ BoosterPack を使用すると、SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 デバイス上に搭載されたデジタル オーディオ ペリフェラル [I2S] を使用した評価と開発が可能になります。この製品は、スピーカを駆動するための Class-D パワー アンプと、超低消費電力オーディオ コーデックである TLV320AIC3254 を搭載しており、プログラマブル オーディオ処理をサポートします。スピーカ、ヘッドセット、マイクは別売りです。

この BoosterPack は、SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 (...)

特定用途向け

評価ボード

PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン

PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。  このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。  THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm (...)

評価ボード

Fuel Tank MKII バッテリ向け BoosterPack プラグイン モジュール

Fuel Tank MKII BoosterPack™プラグイン モジュールは、オリジナルの Fuel Tank BoosterPack モジュールに対する次世代のデザインです。これには、次世代 TI バッテリ モニタリング IC および使用を簡単にするための他の新機能が含まれます。これにより、付属の再充電可能なリチウムポリマー バッテリから TI LaunchPad™ 開発キットに電源を供給でき、モバイル アプリケーションの開発と評価を可能にします。

Fuel Tank MKII BoosterPack プラグイン モジュールは、オンボードのリチウムポリマ バッテリ (...)

評価ボード

SPI から CAN FD SBC + LIN への変換トランシーバの BoosterPack™ プラグイン モジュール

SPI から CAN FD SBC + LIN への変換を行う BoosterPack™ プラグイン モジュール は、トランシーバを内蔵した TCAN4550-Q1 CAN FD コントローラを搭載しており、CAN FD コントローラを内蔵していないマイコンや、追加チャネルを必要とする場合は SPI インターフェイス経由で CAN FD アプリケーションにアクセスできます。また、LIN アプリケーションは、TLIN2029-Q1 故障保護搭載 LIN トランシーバと MCU の UART ポートを使用して開発することもでき、この BoosterPack は、あらゆる CANFD または (...)
評価ボード

TRS3122E:RS-232 トランシーバ ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-RS232 は、TI の LaunchPad™ 開発キット向けのブースタパック プラグイン モジュールです。BOOSTXL-RS232 は、業界初の 1.8V インダクタレス、低消費電力 RS-232 トランシーバである TRS3122E を使用して、RS-232 のプロトタイプ製作を迅速化するのに役立ちます。このボードは、1 個の DB-9 コネクタと、LaunchPad 開発キットに対応する標準的な 40 ピン ヘッダを搭載しています。これらを組み合わせると、LaunchPad 開発キットや外部 RS-232 シリアル ポートに簡単に接続できます。また、このブースタパック (...)

通信

評価ボード

TI SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2650 モジュール BoosterPack™ プラグイン モジュール

SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650 モジュール BoosterPack プラグイン モジュールを使用すると、 LaunchPad™ 開発キットに Bluetooth Low Energy を迅速かつ簡単に追加できます。CC2650 モジュール BoosterPack キットを MSP432™ マイコン (MCU) LaunchPad キットに差し込むだけで、すぐに始められます!開発を始めるためのソフトウェア例はこちらにあります。

CC2650 モジュール BoosterPack キットにはワイヤレス ネットワーク プロセッサ (...)

評価ボード

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 ワイヤレス ネットワーク プロセッサは任意のマイコン(MCU)に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを提供します。CC3135 BoosterPack™ プラグイン モジュール(BOOSTXL-CC3135)は TI のマイコン Launchpad キットに簡単に接続できるボードで(MSP-EXP432P401R 向けサンプル ソフトウェアが付属)、迅速なソフトウェア開発を可能にします。BOOSTXL-CC3135 は Advanced Emulation ブースタパック (CC31xxEMUBOOST) (...)
開発キット

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサは任意のマイコン (MCU) に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを提供します。CC3120 BoosterPack™ プラグイン モジュール(CC3120BOOST)は TI のマイコン Launchpad キットに簡単に接続できるボードで(MSP-EXP432P401R 向けサンプル ソフトウェアが付属)、迅速なソフトウェア開発を可能にします。CC3120BOOST は、アドバンスト エミュレーション ブースタパック (CC31xxEMUBOOST) に簡単に接続でき、また、SimpleLink (...)

制御

評価ボード

DRV8711 と CSD88537ND を採用したステッパ モーター BoosterPack

BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ モーター プリドライバおよび CSD88537ND デュアル N チャネル NexFETTM パワー MOSFET をベースとした、8 ~ 52V、4.5A のバイポーラ ステッパ モーター ドライブ段です。このモジュールには、多様なバイポーラ ステッパ モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル ブラシ付き DC モーター ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 は、ステッパ (...)

評価ボード

デュアル ブラシ付き DC モーター BoosterPack、DRV8848 機能付き

BOOST-DRV8848 は、デュアル H ブリッジ モーター ドライバである DRV8848 をベースとする、4 ~ 18V のブラシ付き DC モーター ドライブ段です。このリファレンス デザインは、シングルまたはデュアルのブラシ付き DC モーターを駆動するために必要なすべての機能を搭載しており、大電流ニーズに対応するための並列モードもサポートしています。BOOST-DRV8848 は、ブラシ付き DC モーター ドライブ段の設計法を学ぶのに最適です。このキットは、LaunchPad のピン配置標準に準拠したすべての TI LaunchPad と互換で、MSP430G2553 (...)

評価ボード

DRV8304H 3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV8304HEVM 評価基板 (EVM) は、DRV8304H ゲート ドライバと A2 デュアル パッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  この EVM は、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント アンプを搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、さまざまなハードウェアの構成ピン経由で簡単に構成できます。
評価ボード

DRV8320H 3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320H 評価基板 (EVM) は、DRV8320H ゲートドライバと CSD88399Q5DC デュアルパッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この EVM はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この EVM は、3.3V MCU 電源向けの外部降圧レギュレータと、外部電流シャントアンプを搭載しています。  (...)
ドーター・カード

DRV8320RS 降圧機能と SPI インターフェイス搭載、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV8320RS は、DRV8320RS ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFET パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、デバイスの SPI (...)
評価ボード

DRV8320S 3 相スマート ゲート ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320S 評価基板 (EVM) は、DRV8320S ゲートドライバと CSD88399Q5DC デュアルパッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この EVM はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この EVM は、3.3V MCU 電源向けの外部降圧レギュレータと、外部電流シャントアンプを搭載しています。  (...)
評価ボード

DRV8323RH 降圧機能とシャント アンプ搭載、3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8323RH は、DRV8323RH ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFETTM パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールは、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント アンプを搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  (...)
評価ボード

DRV8323RS 降圧機能とシャント アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV8323RS は、DRV8323RH ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFETTM パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント アンプが搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V (...)

データ コンバータ

評価ボード

ADS7128 8チャネル12ビットADC BoosterPack™プラグイン モジュール

BP-ADS7128 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)ADS7128デバイスおよびデバイス ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。ADS7128デバイスは、I/Oエクスパンダ付きの8入力チャネルのアナログ、ナノパワーデバイスです。

BP-ADS7128 は、ADS7128 の様々な動作モードを例示するために設計されています。MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™開発キット(別売)と組み合わせて使用します。

評価ボード

DAC11001 20 ビット、超低ノイズ、低グリッチ、単調増加 DAC BoosterPack™ プラグイン モジュール

DAC11001 評価基板 (EVM) BoosterPack™ プラグイン モジュールは、DAC11001 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC11001 は、20 ビット分解能、シングルチャネル、バッファ付き、バイポーラ出力の D/A コンバータ (DAC) です。これは、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給できます。

BP-DAC11001EVM は、アナログ評価基板 (EVM) (MSP-EXP432E401Y マイコン LaunchPad™ 開発キット) 経由で SPI プログラミング インターフェイスを実現します。

MSP-EXP432E401Y (...)

評価ボード

ADS7042 超低消費電力データ アクイジション ブースタパック

ADS7042 超低消費電力データ アクイジション BoosterPack は、TI の ADS7042 逐次比較型レジスタ A/D コンバータを使用して、アナログ センサのデータをデジタル SPI データに変換するスタンドアロン システムです。  この BoosterPack は TI LaunchPad™ エコシステムと互換性を持つよう設計されており、オンボード環境光センサまたは SMA 入力ジャック経由のアナログ センサ入力から、LaunchPad の USB ポートを介した UART 経由でのデジタル データ出力までを含む完全なデータ取得システムを実現します。  ソフトウェア対応の (...)

評価ボード

DAC7551-Q1 ブースタパック プラグイン モジュール

 

テキサス インスツルメンツの DAC7551-Q1 BoosterPack 評価基板 (EVM) を使用すると、設計者はシングルチャネル、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) である DAC7551-Q1 の動作と性能を評価できます。この評価基板の BoosterPack レイアウトは、広く入手可能なマイコンベースの LaunchPad シリーズと互換性があり、迅速なプロトタイプ導入が可能です。高精度の産業用制御ループ アプリケーション向けの広スイング電圧ジェネレータをオプションで用意しており、±5V、±10V、±12V の動作範囲に対応しています。

 

評価ボード

DAC8568 低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack

BOOST-DAC8568 (Booster Pack) は、MSP430F5529 LaunchPad と接続できる使いやすいプラットフォームです。  DAC8568 デバイスは、低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビットの D/A コンバータ (DAC) です。  このデバイスには 2.5V、2ppm/°C の内部リファレンスが含まれており (デフォルトでは無効)、フル スケール出力電圧範囲は 2.5V です。内部リファレンスは初期精度 0.004% を持ち、最大 20mA を供給できます。
評価ボード

ADS1119 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

ADS1119 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、A/D コンバータ (ADC) である ADS1119 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1119 は 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。また、ADS1119 は発振器、基準電圧、およびプログラマブル ゲイン 1 および 4 を内蔵しており、広い範囲の入力信号を測定できます。この BoosterPack フォーム ファクタには、ハードウェア評価基板で構成された TI (...)

評価ボード

ADS7142-Q1 2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換、ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-ADS7142-Q1 は、ナノパワー、デュアルチャネル、センサ モニタ デバイスである逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7142-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットには、ADS7142-Q1 BoosterPack™ プラグイン モジュールが付属しています。このモジュールは、このデバイスのさまざまなモードを提示するための設計を採用しています。

評価ボード

ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-ADS7841-Q1 は、ADS7841-Q1 の 4チャンネル、12ビット、SAR ADC の性能を、SPI 互換シリアル インターフェイスで評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADS7841-Q1 BoosterPack™ プラグイン モジュールと PC ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは ADC の構成、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能です。

評価ボード

D/A コンバータ (DAC) BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-DAC-PORT は、カタログ製品として提供されているデジタル‐アナログ コンバータ (DAC) の機能と性能を評価するための、使いやすい BoosterPack™ プラグイン モジュール プラットフォームです。

この汎用プラットフォーム には 、ボード間コネクタを使用した DAC 評価基板 (EVM) が搭載されています。これは、搭載された DAC 評価基板 (EVM) 用に、GUI Composer ベースのソフトウェア フレームワークと連携して動作します。

BOOSTXL-DAC-PORT は、MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ (...)

ディスプレイ

ドーター・カード

エデュケーショナル ブースタパック MKII

教育用ブースタバック MKII は高度に統合されているので、包括的なソリューションのプロトタイプを短期間で製作できます。アナログ ジョイスティック、環境/モーション センサ、RGB LED、マイク、ブザー、カラー LCD ディスプレイなど、さまざまなアナログおよびデジタル入出力を思いどおりに利用できます。

このブースタパックは、Energia との組み合わせを想定した開発です。Energia は、コミュニティが開発したオープン ソースのコーディング環境であり、ファームウェアを迅速に開発できるように、直観的な API と使いやすいソフトウェア (...)

評価ボード

LP5569、9 チャネル I2C RGB LED ドライバエンジン制御とチャージポンプの評価基板

テキサス・インスツルメンツの LP5569 評価基板 (EVM) は、LP5569 の 9 つの LED ドライバの動作と性能の評価に役立ちます。LP5569 デバイスは、最大 9 個の LED を個別に制御できる RGB LED ドライバです。ドライバには、各ローサイド LED 電流シンクごとに、12 ビットの PWM と、8 ビットの電流制御があります。電流シンクは、I2C インターフェイスにより個別に制御できます。
開発キット

Kentec の QVGA ディスプレイ ブースタパック

BOOSTXL-K350QVG-S1 という Kentec 製 QVGA ディスプレイ ブースタパックは、タッチ スクリーン形式のカラー ディスプレイを Launchpad の設計に追加することを目的とした、使いやすいプラグイン モジュールです。このブースタパックを使用してマイコン LaunchPad を開発すると、抵抗性タッチ スクリーン機能が付いた 320 x 240 ピクセルの SPI 制御 TFT QVGA ディスプレイを活用してアプリケーションの開発を開始できます。

ドーター・カード

Sharp®128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™

Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD カードを搭載した TI の BoosterPack プラグイン モジュールは、Sharp Electronics の超低消費電力 TFT ディスプレイ パネル LS013B7DH03 と microSD カード拡張スロットを採用しています。LCD と SD カードはいずれも SPI(シリアル ペリフェラル インターフェイス)を使用して制御できます。デベロッパーはこの BoosterPack により、LCD の 128x128 ピクセル (...)
評価ボード

TLC6946 16 32 マルチプレクス対応、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバ

TLC6946評価基板 (BOOSTXL-TLC6946EVM) は、16 チャネル、32 マルチプレクス、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバである TLC6946 のエンジニアリングデモと評価に適したリファレンスです。BOOSTXL-TLC6946EVM は、3 個の TLC6946 デバイスを使用して 16 の RGB LEDを駆動し、各デバイスが 1 色を制御します。さらに、この EVM は、LED 開放検出 (LOD) および IREF 抵抗短絡保護 (ISP) を検証する機能も備えています。
評価ボード

TLC694x 16 チャネル、32 または 48 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価基板

TLC694x 評価基板 (BOOSTXL-TLC6948EVM) は 、QFN パッケージ採用、16 チャネル、32/48 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバである TLC694x のエンジニアリング デモと評価に適したリファレンスです。BOOSTXL-TLC6948EVM は、3 個の TLC694x VQFN パッケージ デバイスを使用して 16 個の RGB LED を駆動し、各デバイスが 1 色を制御します。さらに、この EVM は、LED 開放検出 (LOD) および IREF 抵抗短絡保護 (ISP) を検証する機能も備えています。

センシング

評価ボード

ビル オートメーション用センサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

BP-BASSENSORSMKII BoosterPack™ プラグイン モジュールは、LaunchPad™ 開発キットにデジタル センサを簡単に追加できます。マイコン Launchpad のデベロッパーはこのブースタパック プラグイン モジュールを使用して、温度、湿度、周囲光、加速度計、磁力計、ホール エフェクトの各オンボード センサを活用したセンサ アプリケーションの開発を開始することができます。
評価ボード

ダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ ブースタ パック

 

DLP-RF430BP BoosterPack は、TI の低コストな LaunchPad ラピッド プロトタイピング エコシステムと互換性のあるアドオン モジュールです。ダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ BoosterPack は、RF430CL330H – ISO14443B 互換のダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダを使用して構築されています。BoosterPack と数多くの TI のマイコン ベースの LaunchPad (...)

ドーター・カード

赤外線 (IR) ブースタパック プラグイン・モジュール

BOOST-IR BoosterPack™ プラグイン モジュールを LaunchPad™ 開発キットに接続すると、赤外線 (IR) トランシーバ機能を簡単に統合できます。ユーザーは、オンボードのキーパッド、赤外線 LED トランスミッタ、赤外線レシーバ + 復調器を使用して、リモート コントロール アプリケーションの開発を開始できます。

オンチップの赤外線変調ロジックは、一部の MSP430FR4xx マイコンで利用でき、赤外線変調を簡単に行うことができます。

MSP430FR4x および MSP430FR2x マイコンを使用した赤外線通信の詳細をご確認ください

評価ボード

LDC3114 誘導性センシングの評価基板

この EVM (評価基板) は、LDC3114 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この EVM (評価基板) に付属している GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) は、複数のレジスタの読み書きや、測定結果の表示と保存に使用できます。デバイスの機能と性能の確認に使用できる内蔵型のコイルも搭載しています。

評価ボード

ビル オートメーション用センサ BoosterPack プラグイン モジュール

BOOSTXL-BASSENSORS ブースタパック プラグイン モジュールを使用すると、LaunchPad 開発キットの設計に各種デジタル センサを簡単に追加することができます。MCU Launchpad 開発者は、この BoosterPack モジュールを使用することで、搭載された 温度、湿度、周囲光、ホール効果センサーを活用したセンサー アプリケーションの開発を開始できます。
評価ボード

902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック

CC1120-CC1190 BoosterPack™ モジュールは、MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430G2553 LauchPad™ 開発キットと共に使用するよう設計されており、SmartRF Studio アプリケーションソフトウェアを使用することでスタンドアロンモジュールとしても動作します。  このモジュールは、米国の 902 ~ 928MHz およびヨーロッパの 869 ~ 870MHz ISM 周波数帯域で動作する内蔵 PCB パターン アンテナを装備しています。

評価ボード

PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ シグナル コンディショニング評価基板

BOOSTXL-PGA460 (MSP430F5529LP と組み合わせ) を使用して、PGA460 超音波センサ シグナル コンディショナの包括的な評価を実現できます。PGA460 は統合型の超音波フロント エンドであり、タイム オブ フライト (ToF) データやエコーの幅と振幅に関する情報を出力するデジタル信号プロセッサと組み合わせて使用することができます。トランスの電流制限を使用して、このドライバの強度を構成することができます。また、測定後の分析を実行するために、レシーバを微調整し、反射されたエコー データのフィルタリングと処理を実行することもできます。関連する PGA460 EVM (...)
評価ボード

TLV8544 4 チャネル ナノパワー オペアンプ PIR モーション検出器のデモ モジュール

BOOSTXL-TLV8544PIR デモ ボードは、LAUNCHXL-CC2650 マルチ周波数 2.4GHz ワイヤレス LaunchPad と組み合わせて使用することを意図した BoosterPack です。BOOSTXL-TLV8544PIR は、PIR モーション検出システム内のアナログ フロント エンド (AFE) として動作するクワッドの超小型ナノパワー オペアンプ (TLV8544) のデモを行います。このデモは、超低消費電力のバッテリ駆動ワイヤレス PIR またはマイクロ波モーション検出システムの基礎として容易に使用できます。
評価ボード

TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-TMP107 BoosterPack モジュールは、お使いの LaunchPad 開発キットに高精度な温度センサを 3 つ追加します。これらのセンサは、最大 32 個のセンサを直列接続する長いケーブル配線に適した 1 線式のシリアル プロトコルを採用しています。PCB の切り離し可能なセクションにアクセスすると、温度センサを他の場所に配置できます。
評価ボード

TUSS4440トランス駆動超音波トランスデューサとLDO評価基板

TUSS4440 EVMは、BOOSTXL-TUSS4440とMSP-EXP430F5529LPの集合体であり、TUSS4440超音波センサ シグナル コンディショナとトランス ドライバの包括的な評価を可能にします。トランスデューサーの互換性は、30~500 kHzで動作するオープン トップまたはクローズド (...)
評価ボード

LDO評価基板付きTUSS4470ダイレクト ドライブ超音波トランスデューサ

TUSS4470 EVMは、BOOSTXL-TUSS4470とMSP-EXP430F5529LPの集合体であり、TUSS4470超音波センサ シグナル コンディショナとHブリッジ ドライバを全面的に評価することができます。トランスデューサーの互換性は、30~1000 kHzで動作するオープン トップまたはクローズド トップのトランスデューサーに拡張されています。変換器駆動段は内部Hブリッジで、変換器をダイレクト ドライブ モードで駆動し、変換器全体の最大電圧を達成するように構成することも、外部FETのプリ ドライバーとして構成し、より大きな変換器のための大電流 (...)

MSPM0 Academy

トレーニングには、すべての LaunchPad™ 開発キットに関するいくつかのデモと資料が含まれています。各モジュールは、デバイスの機能を実証するために、TI のソフトウェア開発キット (SDK) の一部で、サンプルをステップバイステップで紹介しています。

MSPM0 の実践的なトレーニング シリーズ

この動画では、MSPM0L1306 で MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK) を使用する方法をステップバイステップのチュートリアルで説明します。 

Arm® Cortex®-M0+ マイコン サブシステム

各種 MSPM0 サブシステムで構成された TI の幅広い選択肢を活用すると、開発を迅速化し、TI のアプリケーション ビルディング ブロックを統合してソフトウェア関連業務をシンプルにすることができます。

パートナー

MSPM0 に対応するサード パーティー パートナーのエコシステムを活用すると、開発業務の迅速化と市場出荷期間の短縮を実現しやすくなります。開発ツールからソフトウェア ライブラリに至るまで、TI と連携するデベロッパー ネットワークは TI のデバイス ソリューションを補完するサービスを提供しています。いずれかのアイコンをクリックすると、対応するパートナーのページが表示されます。