Software
TI のミリ波 SDK とは
TI のミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI のミリ波センサを使用するアプリケーションの評価と開発を実施するための一連のソフトウェア パッケージで構成されています。
TI の SDK はミリ波センシング製品ラインアップ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、容易にセットアップして評価機能と開発機能をすぐに利用できます。これらの SDK はアプリケーション開発で必要になる基礎的なソフトウェア パッケージであり、ビルディング ブロック、デモ、サンプルが含まれます。
レーダー ツールボックスとは
レーダー ツールボックスには、開発の各段階で使用できる次のようなソフトウェアとツールが含まれます。
- 評価に関連する資料を示す、TI のレーダー製品に関する具体的なアプリケーションの概要。
- 完全なソース コードを含む、さまざまな使用事例向けのサンプル ソフトウェア プロジェクト。
- TI の評価基板や他の種類の設計に関連するアンテナ設計情報。
- TI のレーダー性能に関する概念実証と例を示す報告書に関する実験。
- TI のレーダー評価基板の構成方法に関するハードウェア ガイド。
- TI のソフトウェア エコシステムに含まれるソフトウェア ツールや機能の使用方法に関するソフトウェア ガイド。
- TI のレーダー センサの評価に役立つデスクトップ ツール。
レーダーの評価と開発を開始
評価と開発をサポートするために設計された多様なツールを活用して、TI のレーダー センサの使用を開始できます。これには次のものが含まれます。
EVM から未加工の ADC データをストリーミング
評価基板 (EVM) から未加工の A/D コンバータ (ADC) データをストリーミング送信することで、SDK に含まれるアルゴリズムよりも高度な独自アルゴリズムの開発や、高度なレーダー テスト データのデバッグが可能になります。
未加工の ADC データをストリーミングする際は、次のツールを活用できます。
複数のセンシング アプリケーションに対応する人工知能ソリューションを構築
CCStudio™ Edge AI Studio と統合型レーダー センサを組み合わせると、エッジで信頼性の高い機械学習による生成が可能になり、アプリケーション固有の課題に対応しながら、精度をさらに向上させることができます。これらのツールを使用すると、複数の環境やアプリケーションに対するソリューションの再利用性と拡張性が得られます。Edge AI Studio で提供されるステップバイステップのフロー、さまざまな例、アプリケーションを活用して、独自のモデルを導入する方法をご確認ください。
TI のミリ波レーダー センサ
ミリ波ソフトウェア エコシステムは、TI のレーダー製品を使用した開発を容易にする目的で用意された複数のパッケージとツールで構成されています。特定デバイス向けの SDK には、ドライバ コード、データ処理ライブラリ、ソフトウェア サンプルが含まれます。レーダー ツールボックスには、資料とさまざまなサンプル アプリケーションが含まれます。センシング推定ツールや mmWave Studio などの追加ツールには、評価と開発に特に役立つ機能が備わっています。
ソフトウェア開発ツール
車載
産業用
自転車向けレーダーのデモ
産業用ロボット アーム / 協働ロボット
産業用ロボット アーム / 協働ロボット
ノート PC および会議システム
ハードウェア
推奨事項とベスト プラクティスを掲載した TI のチェックリストとガイドを使用すると、無線周波数 (RF) ハードウェア設計を最適化できます。既存の設計を迅速に検索してそのままコピーしたり、独自ハードウェア設計に役立つ情報やリファレンスを見つけたりすることができます。製造や、関連するトレードオフに関する理解を深めたり、TI のサポート リソースを確認したりすることができます。
ハードウェア開発ツール
車載
AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ アンテナのプラグイン モジュール
AWR6843ISK は、AWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。AWR6843ISK を使用して、AWR6843 と AWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板は、USB インターフェイス経由で電力を受け取り、USB または CAN-FD インターフェイス経由でポイント クラウドのデータにアクセスすることができます。
ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。
(...)
AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー センサ用評価基板
AWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz 車載ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広い統合型短距離 AoP テクノロジーを搭載し、ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム (MMWAVEICBOOST) との直接接続に対応しているほか、スタンドアロンの使用も可能です。この EVM は、USB インターフェイスや未加工の A/D コンバータ (ADC) から 60 ピンの高速コネクタを経由して、ポイント クラウド データへのアクセスを可能にします。
AWR6843AOPEVM (...)
AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板
AWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするアンテナを搭載し、AWRL6432 をベースとする、使いやすい低消費電力の 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
AWRL6432BOOST は、DCA1000EVM への直接接続をサポートしています。このブースタパックは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)
車両乗員検出のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、AWR6843 の使用方法を示します。この製品は、DSP を搭載した 60GHz シングルチップ ミリ波センサであり、車両の乗員検出 (VOD) や子供の占有検出 (CPD) センサとして使用すると、車両内の乗員や生体を検出できます。このデザインは、C674x DSP 上で動作するリファレンス ソフトウェアの処理チェーンを実現し、ヒート マップを生成して、±60 度の視野角 (FOV) で乗員を検出できるようにします。
追加情報
レーダーを使用して車内の乗員を検出するリファレンス ソフトウェアの処理チェーン。
60GHz アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを使用した、子供の存在と占有を検出するリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、アンテナを内蔵した 60GHz シングルチップ ミリ波センサである AWR6843AOP の使用方法を示します。また、このセンサは、DSP、マイコン (MCU)、高速フーリエ変換 (FFT) 処理向けのハードウェア アクセラレータも内蔵しています。
AWR6843AOP センサは、多様な車内センシング アプリケーションに活用できます。これらに該当する使用事例は、車内の後部座席などにいる子供の占有検出、シートベルトの警告、侵入者検出などです。小型フォーム ファクタを採用しているので、リアビュー ミラー (ルーム ミラー) 周辺にあるオーバーヘッド (...)
AWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板
AWR1843 ブースタパック プラグイン モジュールは、AWR1843 シングルチップ デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
このブースタパックには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の ARM® R4F コントローラ向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しており、プログラミングとデバッグ用のオンボード エミュレーション機能や、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード ボタンと (...)
AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板
AWR2944評価モジュール(EVM)は、AWR2944 mmWaveシステムオンチップ(SoC)レーダーセンサーを評価するための使いやすいプラットフォームです。これは、DCA1000EVM(別売)に直接接続できます。
AWR2944EVMキットには、オンチップのC66xデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、Arm® Cortex®-R5Fコントローラ、ハードウェアアクセラレータ(HWA 2.0)のソフトウェア開発を開始するために必要なすべてが含まれています。
また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
コーナー レーダー用リファレンス デザインのビームステアリング
このリファレンス デザインは、AWR1843BOOST 評価基板 (EVM) を使用して、ブラインド スポット検出、クロス トラフィック アラート、車線変更アシスト、トラフィックジャム アシストの各アプリケーションに対応する基礎を実現します。このデザインを使用すると、最大 150m の視野 (FoV) にある物体の推定 (水平面と垂直面)、位置の追跡 (水平面)、速度の追跡を実施できます。
また、このデザインを採用すると、3TX の同時動作を有効にする方法で、送信 (TX) のビーム フォーミングを実現することもできます。6 ビットの TX (...)
ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン
TIDA-01027 リファレンス デザインは、AWR2944 評価基板 (EVM) を使用して NCAP R79 の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインを使用すると、最大 200m のデバイス視野 (FoV) にある物体の位置 (水平面) と速度を推定し、追跡することができます このアプリケーションは、ブラインド スポット検出、フロント クロス トラフィック アシスト (CTA、近接車両に関する支援情報)、車線変更支援など、複数の機能に対応するコーナーと前方の長距離レーダー システムを重視しています。また、TI の圧縮エンジンとハードウェア (...)
AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板
AWR2243 BoosterPack™プラグイン モジュールは、シングルチップAWR2243 mmWaveセンシング デバイス用の使いやすい評価基板です。
AWR2243BOOSTには、MMWAVE-STUDIO環境とDCA1000リアルタイム データ キャプチャ アダプタを使用して開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。
標準の20-ピンBoosterPackプラグイン モジュール ヘッダーにより、この評価基板は幅広いMCU LaunchPad開発キットと互換性があり、容易なプロトタイピングが可能になります。
カスケード接続ミリ波センサを使用する画像処理レーダーのリファレンス デザイン
このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。
- MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ カードとして使用し、mmWave Studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ カスケード性能を包括的に評価するには、TIDEP-01012 設計ガイドをご覧ください。
- MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、TIDEP-01017 設計ガイドをご覧ください。
このリファレンス デザインは、カスケード接続された画像処理レーダーの (...)
シングルチップ 76GHz~81GHz 車載レーダー センサ向けAWR1843AOPの評価基板
AWR1843 アンテナ オン パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、AWR1843AOP ミリ波レーダー センサを評価するための使いやすいプラットフォームであり、MMWAVEICBOOST と DCA1000EVM の各開発キット (別売り) との直接のコネクティビティを確立できます。
AWR1843AOPEVM には、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の Arm® Cortex®-R4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。
76GHz ~ 81GHz のアンテナ オン パッケージ (AoP) ミリ波センサを使用する物体検出のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、アンテナ オン パッケージ (AoP) に内蔵した、76GHz ~ 81GHz シングルチップ周波数変調連続波 (FCMW) ミリ波センサである AWR1843AOP の使用方法を提示します。また、このセンサは、DSP、マイコン、高速フーリエ変換 (FFT) 処理向けのハードウェア アクセラレータも内蔵しています。
AWR1843AOP センサは、スマート ドアを開く、スマート トランクを開く、駐車支援などの障害物検出を含む使用事例で、開発期間の短縮に貢献します。小型フォーム ファクタを採用しているため、ドア (...)
AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板
AWRL1432BOOST は、AWRL1432 ミリ波レーダー センサと、オンボードの Rogers RO4835 LoPRO ベースのアンテナをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。AWRL1432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-MCUPLUS-SDK) や TI の Code Composer Studio (CCS) (...)
77GHz ミリ波センサを使用した自動パーキング システムのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、DSP、マイコン、ハードウェア アクセラレータを統合した 77GHz シングルチップ ミリ波センサである AWR1843 を、自動パーキングのセンサとして使用する方法を示します。その結果、課題の多い駐車条件や環境条件の下でも、自動車の周囲にある物体を信頼性の高い方法で検出できます。4cm 未満に対応する距離分解能と 10MHz の IF 帯域幅により、高速で移動している物体を良好な分解能で検出することができます。この評価キットには、水平方向に ±50 度、上下方向に ±15 度と見通し視野(FoV)が広く、検出距離が 4cm から 40m 以上に達するアンテナ (...)
AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板
AWRL1432BOOST は、AWRL1432 ミリ波レーダー センサと、オンボードの Rogers RO4835 LoPRO ベースのアンテナをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。AWRL1432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-MCUPLUS-SDK) や TI の Code Composer Studio (CCS) (...)
産業用
IWRL6432AOP 評価基板
シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板
IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)
シングルチップ、77GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWR1432 ブースタパック評価基板
IWRL1432BOOST は、IWRL1432 ミリ波レーダー センサと、オンボードの Rogers RO4835 LoPRO ベースのアンテナをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。IWRL1432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。
このキットは、低消費電力レーダー センサ向けミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や TI の Code Composer Studio (CCS) (...)
IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板
IWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広いアンテナを統合した IWR6843AOP 製品の評価に使用できます。この評価基板は、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。
ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。
(...)
IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板
IWR6843ISK は、長距離アンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。
ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。
(...)
IWR6843 シングルチップ 60GHz オーバーヘッド検出アンテナ ミリ波センサ用評価基板
IWR6843ISK-ODS は、視野角の広いアンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK-ODS を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。
ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。
(...)
IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
IWR1843 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1843 シングルチップ デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
このブースタパックには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の ARM® R4F コントローラ向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しており、プログラミングとデバッグ用のオンボード エミュレーション機能や、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード ボタンと (...)
IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)
Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン
この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)
Sub-1GHz対応のミリ波レーダー センサによる人数計測および追跡のリファレンス デザイン
ミリ波レーダー センサ使用、交通監視物体検出 / 追跡のリファレンス デザイン
77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン
TIDEP-0091 は、最小の電力エンベロープで距離を高精度検出することが求められる、タンク液面検知アプリケーション、変位センサ、4 ~ 20mA センサや他の低消費電力アプリケーションで、76 ~ 81GHz の mmWave センサ IWR14xx を使用して電力を最適化する方法を提示します。これらのアプリケーションでは、システムは多くの場合、システム本体の動作より消費電力の小さい低電圧のデータ ラインを使用して動作します。電力入力の制約を満たす目的で平均消費電力を低減するために、デューティ サイクルを設定した動作も不可欠です。MSP432 を使用して IWR14xx (...)
シングルチップ ミリ波センサ使用、80m レンジ物体検出のリファレンス デザイン
TIDEP-0094 は、IWR1642 評価基板 (EVM)を使用して物体検出を評価するための土台を提供します。このリファレンス デザインは、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1642 デバイスに統合し、(水平面における) 位置推定と、最大 84m の視野内にある物体の速度推定を実現しています。ソフトウェア サンプルも付属しており、TI のミリ波ソフトウェア開発キット (SDK) とともに提供されているので、評価、開発、データの視覚化に適した API、ライブラリ、ツールを通じて、統一性の高いソフトウェア環境を実現できます。
ミリ波センサと Sitara™ プロセッサを搭載したジェスチャ制御 HMI のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインが示す自然な身振りを認識する機能と占有検出機能は、Sitara AM335x プロセッサで動作するプロセッサ SDK Linux と、IWR6843ISK で動作するミリ波 SDK を使用しています。
このデザインが紹介するジェスチャ制御 HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)機能は、ミリ波センサが占有を検出し、手による自然なジェスチャを分類して情報を Sitara AM335x プロセッサに送信した後、このプロセッサがその情報を使用して Linux 環境で動作している GUI アプリケーションを機能させる手法を採用しています。このリファレンス (...)
ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、IWR6843 の使用方法を示します。この製品は、シングルチップ ミリ波レーダ センサであり、屋内と屋外の人数計測アプリケーションに適した DSP を内蔵しています。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK評価基板(EVM)を使用し、完全なレーダー処理チェーンをIWR6843上に統合します。このソリューションは、最大 250 個の物体を検出でき、方位角 (水平) 方向に ±60º の視野 (FOV) 内で最大 20 人をポイント検出および追跡することが可能です。
ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TI のミリ波センサ テクノロジーを活用してゾーン占有を検出し、少なくとも 10m の最大距離で ±60 度の視野角(FOV)にわたる関心領域を監視する方法を紹介します。このリファレンス デザインは、IWR1443BOOST 評価基板(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1443 デバイスに統合しています。この処理チェーンは、アナログ レーダー構成、A/D コンバータ(ADC)キャプチャ、低レベル FFT(高速フーリエ変換)、信号処理機能で構成されています。
アンテナ統合型パッケージ採用の TI のミリ波センサを使用したエリア スキャナのリファレンス デザイン
TIDEP-01010 リファレンス デザインは、TI のシングルチップ ミリ波(mmWave)テクノロジーを使用して、3D 空間内で検出と位置識別を実行できるエリア スキャナを実装しています。TI の 60GHz ミリ波センサ、圧力検出機能、物体の起動と速度の測定能力を組み合わせ、物体の接近速度に応じてセーフティー ゾーンのサイズを動的に調整する能力や、セーフティー ゾーンへの侵入が発生する前に予測を行う能力を実現します。
TI のミリ波センサを使用する自動ドアのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサの IWR6843ISK の、スマート自動ドア アプリケーションにおける使用方法を示します。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK と産業用キャリア ボード(ICB)の組み合わせを使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR6843 デバイスに統合します。このソリューションは、人が近付いてきたときにドアの開放をシミュレートする目的で、人の位置と速度を追跡するように設計されています。
パートナーの製品とサービス
お客様が量産までの開発工程を迅速化できるよう、TI は他社と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、関連するサービスを提供しています。この検索ツールをダウンロードすると、TI のパートナー リストを参照し、お客様のニーズに適した企業を見つけることができます。