電源、用途は NXP/Freescale プロセッサ
TI の包括的な電源製品ラインアップは、NXP / Freescale の i.MX および QorIQ プロセッサ・ファミリの要件をサポートしています。i.MX アプリケーション・プロセッサと i.MX クロスオーバー・プロセッサは、車載、コンシューマ / 産業用のマルチメディア、ディスプレイの各種アプリケーションに適した、異種のマルチコア / シングルコア・プロセッサです。QorIQ® Layerscape プロセッサは、エンタープライズ、サービス・プロバイダ、クラウド、産業用の各市場に適したマルチコア SoC です。
Pick a device for each Point-of-Load (POL) power requirement:
Power Requirements | Sequence #* | Loads** | Solution Options by Regulator Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO† | Module | DC/DC Converter | Controller | PMIC |
Powered by WEBENCH® Power Architect
WEBENCH Power Architect suggests devices that meet the basic supply voltage and current requirements of the processor. Before picking devices for your design, refer to the processor datasheet for more detailed power supply requirements that must be met, such as voltage tolerances, power-up/down sequencing, AVS/DVS, and ramp times.
** Loads are grouped by output voltage and sequencing order.
† Linear LDO regulators dissipate power proportional to the voltage drop from input to output. Reduce LDO voltage drop and power dissipation by powering LDOs from an intermediate rail voltage that is closer to the LDO output voltage.