カテゴリ別の参照
新製品
プログラマブル ピーク電流制限機能搭載、23VIN (入力電圧)、25VOUT (出力電圧)、6A 同期整流昇圧コンバータ
概算価格 (USD) 1ku | 1.2
I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 2.711
Automotive, 80-V dual-channel bidirectional buck-boost controller
概算価格 (USD) 1ku | 4.012
電源のトレンド
電力密度
開発中の電源設計の一般的な要件は、小型スペースで大電力を出力し、発熱を最小化することです。TI の高効率製品を採用すると、スペース制約が厳しいアプリケーションでこれらの発熱関連の問題に対処できます。TI の昇降圧レギュレータは、複数の先進的な電力テクノロジーを活用し、最も高い電力密度、サイズの最適化、最も優れた放熱性能を達成するソリューションの実現を支援しています。非常に効率の高い TI のコントローラと統合型コンバータは、さまざまな設計目標の達成に貢献します。
低 EMI
昇降圧レギュレータの EMI 軽減は、多くの電源設計の主要な課題です。TI のデバイスと設計は、CISPR の必須の特性に基づく検証を実施済みであり、DC/DC スイッチャ使用時に、EMI、出力リップル、可聴ノイズ、他の短所の最小化に貢献します。業界をリードするデュアル・ランダム・スペクトラム拡散テクノロジーは、2 個のランダム周波数ジェネレータを使用し、関心のある複数の帯域内でエネルギーを分散する方法で EMI を軽減します。
低静止電流 (IQ)
一般的な電源設計は、バッテリ動作時間を延長するために、負荷範囲全体にわたって効率を高める必要があります。TI の昇降圧デバイスは、放電 (引き出し) 電圧入力に適切に対応する方法でバッテリを最大限に活用します。また、TI の超低静止電流 (IQ) 昇降圧レギュレータは、軽負荷時と接続解除時の静止電流の引き出し量を最小化します。
技術リソース
TPS55288 昇降圧コンバータで低 EMI を実現する方法
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths (英語)
設計と開発に役立つリソース
を使用するカスタム設計を作成
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)