ゼロ電圧スイッチング、ノイズ耐性、最適化済み負荷特性の利点。TI の PFC (力率補正) コントローラと LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) コントローラを組み合わせると、100W ~ 2kW の電源電圧電源で、優れた性能を実現できます。TI の各種 LLC コントローラは、ゼロ電圧スイッチング (ZVS)、低 EMI (電磁干渉)、高いスイッチング周波数 (fSW) 対応能力、最適化済み負荷特性などの特長があり、可聴ノイズ特性とノイズ耐性が優れているほか、いくつかの機能を内蔵しているため、開発中のシステム設計をシンプルにできます。スイッチ モード電源で TI の PFC コントローラを採用すると、高効率、スタンバイ時間の短縮、優れた力率、歪みの改善を実現できます。
カテゴリ別に製品を検索
主な PFC/LLC コントローラ
アナログ PFC (力率補正) と LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) の各コントローラを使用して、効率的な電源を実装
多様な領域とトポロジで歪みを低減できる、力率の高い AC/DC 電力変換
力率補正 (PFC) システムは、パワー ディストリビューション システムの負荷を低減し、規制規格に適合するのに役立ちます。TI の PFC IC を採用すると、電圧と電流を高精度でセンシングし、全高調波歪み (THD) を最小化する方法で、力率を高めることができます。
TI の PFC コントローラ ソリューションを採用すると、バースト モードで軽負荷時の効率が向上し、性能またはシンプルさを重視して最適化済みのサブトポロジを実装することができます。たとえば、密度、発熱、電磁干渉 (EMI) の要件に応じて、単相またはインターリーブの各アプリケーションに適したいくつかの PFC コントローラが存在します。
5G テレコム整流器向け、効率が 95% 超の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン
大電力コンバータ向けのインターリーブ PFC プリレギュレータ
高い DC 電圧を、それより低い DC 電圧に変換すると同時に、電力密度、効率、安定性を高めることができます
スイッチ モード電源を使用する、ライティング (照明)、サーバー、コンシューマの各アプリケーションで LLC (インダクタ-インダクタ-コンデンサ) トポロジを採用すると、ハード スイッチング PWM (パルス幅変調) 変調器を使用する場合に比べて、EMI (電磁干渉) のフットプリント (大きさ) を低減できる、という特長があります。多くの LLC コントローラはゲート ドライバを内蔵しており、ソフト バースト モードに移行するときや同モードを終了するときに X キャパシタ放電機能を使用できる、あるいは標準的な保護機能を搭載している、などの特長を実現しています。
最新の DC/DC システムが必要としているのは、より多くの機能の統合、共振周波数の引き上げ、高度な制御補償と保護機能、最適化済みのバッテリ充電方式です。アーキテクチャのトレードオフや、自動運転車向けの機能安全規格への対応を理由として、自動車とチャージャの分野で LLC コントローラの新しい使用事例が登場しつつあります。TI の LLC コントローラ製品ラインアップは、これらの課題に対応できます。
ユニバーサル入力、500W、CC/CV (定電流 / 定電圧)、電動自転車向けチャージャのリファレンス デザイン
300W 薄型プロファイル LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン
Technical Resources
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
適切な PFC トポロジを選択する100W ~数 kW
Improving ZVS and efficiency in LLC converters
ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン
300W 薄型プロファイル LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1 層の銅箔を使用するプリント基板 (PCB)、つまり片面基板に実装したハーフ ブリッジ共振コンバータを提示します。この基板は、385V の入力で動作し、22.5V の絶縁型出力で最大 13.5A を負荷に供給します。このデザインは、ハーフ ブリッジ LLC コントローラである UCC256603 と、同期整流器 (SR) コントローラである UCC24612 で構成されており、95.76% のピーク効率を達成します。PMP23463 は、無負荷時に 1% 未満の出力リップルを達成し、無負荷から全負荷までの過渡期間中に 3% 未満の出力電圧変動を達成します。