低ノイズ & 高精度

パワー インテグリティとシグナル インテグリティの強化を通じて、システム レベルの保護と精度を改善

video

電源 IC を活用して固有ノイズとシステム ノイズを低減する方法

低ノイズ LDO (低ドロップアウト レギュレータ) とスイッチング コンバータそれぞれの特性、高精度の監視、信頼性の高い保護機能は、高精度シグナル チェーンを実現するための基礎です。医療や試験と測定の各分野のバッテリ監視、電気自動車 (EV) のバッテリ監視などのアプリケーション向けに、TI は専用の電源プロセス技術や、高度な回路とテスト手法を使用して、精度の向上、歪みの最小化、リニアとスイッチング両方のパワー コンバータでのノイズの低減を実現しています。

低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化

要求の厳しい電子システムで高精度シグナル チェーンを実現するには、固有ノイズとシステム ノイズを低減することが不可欠です。ただし、従来の低ノイズ電源アーキテクチャは多くの場合、消費電力と放熱性能の課題に直面します。このホワイト ペーパーでは、エンジニアが電源アーキテクチャを最適化するうえで、低ノイズ電源デバイスの革新がどのように役立つかを解説します。

ホワイト ペーパー

低ノイズ & 高精度に寄与する TI の技術

checkmark

精度 & 精密性の向上

根本的に低ノイズのプロセス技術、高度な IC 設計、低ストレスのパッケージを通じて、IC の誤差発生源を減らし、影響を軽減します。

checkmark

システム ノイズの低減

高 PSRR (電源除去比) の LDO (低ドロップアウト レギュレータ)、内蔵フィルタリング機能、リモート センシング機能を通じて、ノイズの多い環境に対処します。

低ノイズと低リップルを重視した設計手法を活用し、パワー インテグリティ (電力品質) とシグナル インテグリティを強化する方法

ノイズに敏感なシステム向けの電源を設計するエンジニアにとって、精度と精密さの向上やシステム ノイズの最小化は難易度の高い課題です。この技術資料をご覧になると、システム性能を向上させる手法を確認できます。
 

低ノイズと高精度に対応した主な製品

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7A94 アクティブ 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
シリーズ電圧リファレンス REF70 アクティブ 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス
DC/DC converters TPS62913 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、3A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ
DC/DC converters TPS62916 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ

低ノイズと高精度に対応する主なリファレンス デザイン

リファレンス・デザイン
高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ パックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。本リファレンス デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
リファレンス・デザイン
4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。
リファレンス・デザイン
消費電流の小さい 16S ~ 17S バッテリ パックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、テレコムのバッテリ バックアップや電動バイクのための、スタンバイ時およびシップ モード時の消費電流が小さい 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザインです。2 層PCB に実装しました。9S ~ 15S AFE bq76940 は下側の 15 セルの電圧を監視し、2 チャネル汎用アンプLM2904B は 16 番目と 17 番目のバッテリ セルの電圧を監視しますこのリファレンス デザインを使用すると、過電圧、低電圧、過電流、過熱からバッテリ (...)
リファレンス・デザイン
レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン
最新のレーダー システムと電子戦 (EW) システムは多くの場合、アクティブ電子スキャン アレイ (AESA) アンテナ システムを、高速マルチチャネル RF トランシーバと組み合わせて使用します。このようなシステムは、超低ノイズのクロック処理ソリューションを必要とします。このソリューションは、チャネル間スキューを高精度調整し、信号対雑音比 (SNR)、スプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR)、IMD3 (3 次相互変調歪み)、実効ビット数 (ENOB) などのシステム性能を最適化することができます。このリファレンス デザインは、LMX2820 と LMK04832 (...)
2023年6月13日 | カンパニー・ブログ

Innovations in low-noise and precision technologies are contributing to the vast performance improvements of sensitive medical, test and measurement, and electric vehicle battery-management systems.

詳細

電源に関するこれらのトレンドの詳細

より小規模なスペースでより多くの電力を供給するために、システムの機能強化とシステム コストの削減を両立。

システムの性能を犠牲にせずに、バッテリ動作期間と保管期間を延長。

電磁波の低減を通じて、システム コストの削減と、EMI 規格への迅速な適合を実現。

最大の動作電圧と最高の信頼性を実現し、安全性が向上。