隔離証明書

17 3月 2026

テキサス・インスツルメンツ(TI)は、半導体の品質と信頼性に関する基準が重要であることを理解しています。そのため、当社の部品評価と分類は、業界標準に準拠した部品をより簡単に見つけるのに役立ちます。

当社は、自動車および産業機器設計における世界的な業界標準を満たすデバイスを提供しています。複数の独立した認証機関が、当社の絶縁デバイスの電気絶縁強度を試験し、認証しています。

詳細については、技術記事「当社の絶縁デバイスは認証済みです。貴社の製品は認証済みですか?」および「DIN VDE V 0884-11:2017-01規格が絶縁設計に意味すること」をご覧ください。

隔離証明書の種類

VDE認証(DIN VDE V 0884-11)

デジタルアイソレータおよび容量性/磁気結合デバイスに関する最も厳格な規格であり、半導体ベースの絶縁技術向けに特別に設計されています。

欧州市場における産業オートメーション、モータ駆動装置、電力変換システムに必須です。最大1,414Vのピーク動作電圧までの高電圧絶縁と長期信頼性が求められるアプリケーションに不可欠です。

主な要件:部分放電試験、40年以上の経年劣化シミュレーション、最大12.8kVのサージ耐性、および電磁両立性検証。


UL認証(UL 1577)

北米規格の絶縁型半導体デバイス。商用および産業用途で広く採用されています。

米国およびカナダの商用/産業設備で使用される機器に必須です。電源、モータドライブ、産業用制御装置など、UL認証取得済みの最終製品に必要です。

主な要件:5,000V RMSまでの耐電圧試験、-40℃~+125℃の温度サイクル試験、耐湿性試験、およびパッケージの難燃性試験。


CSA 60950-1 - 情報技術機器

コンピュータ、サーバー、ネットワーク機器、通信機器などのIT機器に関するカナダの認証。

カナダ国内で販売されるIT機器、政府調達、企業向け設置に必須。オフィス環境および同様の商業用途を対象としています。

主な要件:IT機器における感電防止、防火、機械的安全性、および熱保護。


CSA 61010-1 - 計測および制御機器

業務用試験装置、産業用制御機器、および実験機器に関するカナダ規格。

業務用環境で使用される計測機器、産業用自動化機器、および実験機器に必須。カナダの産業施設および研究施設への設置に必要。

主な要件:産業環境における保護性能の向上、危険電圧保護、および連続運転機能。


CSA 60601-1 - 医療機器

患者接続機器に対する最高水準の安全要件を満たすカナダの医療機器認証。

カナダで販売されるすべての医療機器に必須。病院設備、患者モニタリングシステム、および患者と接触する可能性のあるすべての機器に必要。

主な要件:複数の絶縁レベル、患者漏洩電流制限、除細動器対応絶縁、および沿面距離の強化。


TUV EN 60950-1 - 欧州IT機器

情報技術機器の欧州認証。CEマーキング取得とEU市場への参入を可能にします。

欧州連合で販売されるIT機器に必須です。欧州の商業市場で販売されるコンピュータ、通信機器、ネットワーク機器に必要です。

主な要件:EU安全指令への準拠、防火・耐衝撃性、部品の安全性検証、EMC適合性。


TUV EN 61010-1 - 欧州計測機器

CEマーキング対応の業務用計測機器、制御機器、実験機器に関する欧州規格。

EU市場における試験機器および産業用制御機器に必須。欧州の産業用途における業務用計測機器および自動化システムに必須。

主な要件:業務用安全規格、連続運転機能、電気的危険保護、およびEU指令への準拠。


CQC GB4943.1-2011 - 中国製IT機器

中国市場における情報技術機器には、中国国家認証が必要です。 コンピュータ、ネットワーク機器、通信機器など、中国で販売されるIT機器には必須です。市場参入および規制遵守のために必要です。 主な要件:中国の安全基準への準拠、電磁両立性、および中国の品質システムとの統合。

AEC-Q100 - 自動車関連資格

自動車業界標準規格:車両用途向け集積回路(15年以上の長寿命が求められるもの)。

エンジン制御、インフォテインメント、ADAS、パワートレインシステムなどの車載エレクトロニクスに必須。ティア1サプライヤー認定およびOEM承認に不可欠。

主な要件:広い動作温度範囲(-40℃~+150℃)、高速熱サイクル試験、高温寿命試験、車載EMC規格への準拠。