ホーム
ビデオ・ライブラリ

Design review of 350-W CCM PFC + LLC module

00:19:07 | 2016 年 09 月 01 日

This training provides a review of an AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. An LLC+PFC combo controller is applied for the main 25V/13.5A output, while a flyback is applied for the auxiliary 12V/1A output. This design has low no load power consumption (152mW@230VAC) and over 93% peak efficiency. This design also meets the 80PLUS Gold requirement for 115VAC internal power supplies.

リソース

  • arrow-right Download the Design review of 350-W CCM PFC + LLC module presentation
  • arrow-right Watch more Power Supply Design Seminar videos
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ/マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モーター ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス コネクティビティ
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • データ センター
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス