ホーム
ビデオ・ライブラリ

産業用電源設計のためのヒントとコツ - AC/DC

00:12:54 | 2021 年 07 月 02 日

このトピックでは、AC / DC電源を使用する産業用電源装置の2つの設計例について説明します。 ハイベイLED照明用電源と家電用電源を含みます。

リソース

  • arrow-right 高効率、低 THD(全高調波歪)、200W AC/DC LED ドライバのリファレンス・デザイン
  • arrow-right AC 入力、5V、3A 疑似共振フライバック・コンバータ、最適化された軽負荷効率、リファレンス・デザイン
  • arrow-right 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ
  • arrow-right 2 次側レギュレーション (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック・コントローラ