ホーム
ビデオ・ライブラリ

IO-Link テクノロジーでもっとスマートな工場を実現

00:02:14 | 2017 年 10 月 24 日

インダストリ 4.0 のキーとなるのは IO-Link です。IEC 標準、双方向通信プロトコルで IO-Link は、生産現場データの工場レベルでの一元的な把握を可能にし、効率化、センサ診断、メンテナンスなどを実現します。また、センサの状態に関する更新データを容易に受け取り、センサの次のメンテナンスや交換を計画できます。既存の標準入出力との後方互換性により、生産ラインを IO-Link に容易にアップグレードすることができ、さらに、既存の 3 線式非シールド・ケーブルの使用も可能で、関連経費を最小化できます。

TI の『TIOL111』 IO-Link トランシーバと EMC 保護内蔵『TIOS101』デジタル・センサ出力ドライバで設計を簡易化しコストを低減してください。詳細はこちら

リソース

  • arrow-right TIOL111 データシートのダウンロード
  • arrow-right For more information on TI's Bluetooth low energy portfolio
  • arrow-right Download and install TINA-TI, the preferred simulator used exclusively with TI Precision Labs - Op Amps.
  • download Download the NFC brochure 
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ / マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モーター ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス接続機能
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • エンタープライズ・システム
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス