ホーム
ビデオ・ライブラリ

SimpleLink MCUプラットフォームで何と接続できますか?

00:02:09 | 2018 年 02 月 27 日

イーサネット、Bluetooth® low energy、Wi-Fi®、サブ1GHz帯のZigbee®およびThreadを搭載した差別化された有線および無線Arm MCUの幅広いポートフォリオを持つ都市を、単一の堅牢なソフトウェアアーキテクチャで統合します。このアーキテクチャは、100%のアプリケーションコードポータビリティ、モジュール式開発キット、クラウドベースのツールを備えています。SimpleLinkプラットフォームのフレキシビリティにより、メーカーは迅速に開発を行い、リソースをシームレスに再利用して、ネットワーク接続型製品のラインアップを拡大できます。

リソース

  • arrow-right 接続を開始します