ホーム
ビデオ・ライブラリ

SimpleLink MSP432P4高精度ADC MCUによる振動状態監視

00:04:01 | 2018 年 03 月 30 日
モーターの健康状態を監視および評価するための非侵襲的かつ非破壊的な方法であり、アナログフロントエンド(AFE)と組み込みアプリケーションの両方を含みます。組み込みアプリケーション ソフトウェアは、内部のアナログ/デジタル コンバータ(ADC)でデータのサンプリングとデータの周波数解析を実行するよう設定を行います。また、この組込み用途で SimpleLink™; ソフトウェア開発キット (SDK) を使用し、有線とワイヤレス (Bluetooth® Low Energy) 両方の接続を実現することもできます。

リソース

  • arrow-right ワイヤレス状態監視装置の設計をダウンロードする