ホーム
ビデオ・ライブラリ

Bluetooth 5 を活用してコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションの障壁を打破する方法

00:29:55 | 2024 年 12 月 10 日

Bluetooth 5 は、多くのコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションで革新を可能にしている、最新の Bluetooth Low Energy 規格です。この革新的な技術は、従来の規格の 4 倍の範囲、2 倍の速度、ブロードキャスト能力の向上という、3 つの新機能を提供します。このオンデマンド トレーニングでは、SimpleLink™ Bluetooth 5 ワイヤレス マイコンの最新機能、アプリケーションの例、複数の規格を使用して柔軟性を最大限に高める利点を紹介します。

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right Bluetooth SimpleLink Low Energy ワイヤレス マイコンの詳細
  • arrow-right SimpleLink Academy にアクセスしてその他のトレーニングを見る
  • arrow-right ワイヤレス コネクティビティの E2E コミュニティに質問を投稿する