ホーム
ビデオ・ライブラリ

試験および測定アプリケーション向けの LVDS 経由の SPI

00:05:06 | 2024 年 12 月 10 日
このビデオでは、試験および測定アプリケーション向けの LVDS 経由の SPI の実装について紹介します。SPI は、試験および測定アプリケーションにおいて、プロセッサとペリフェラル デバイス間で使用される一般的なデータ通信方法です。LVDS インターフェイスは、高いノイズ耐性を備えており、EMI を低減し、SPI 信号を PCB から PCB に送信することができます。このビデオでは、LVDS 経由で SPI を送信する際のさまざまなオプション、推定される追加の PCB 面積、往復遅延の問題を解決する方法について紹介します。 

リソース

  • arrow-right TI の LVDS 製品ラインアップ
  • arrow-right TI Design TIDA-060017
  • arrow-right 「LVDS の基礎」トレーニング シリーズ