ホーム
ビデオ・ライブラリ

TIKit リファレンス デザイン:USB-A を USB-C に変換する方法

00:01:31 | 2024 年 12 月 10 日

TV、モニタ、セット トップ ボックス アプリケーションを Type-C に簡単に変換する方法をご覧ください。この純粋なアナログ ソリューションでは、他のディスクリート実装に比べて、基板面積を最大 53% 節減できます。

リソース

  • arrow-right TIKit リファレンス デザイン:バレル ジャックおよび USB Type-A から USB Type-C への変換
  • arrow-right USB Type-C 1.5A ソース コントローラと電源スイッチ
  • arrow-right TI.com/usb-c で TI のすべての Type-C 製品ラインアップを見る