ホーム
ビデオ・ライブラリ

プロセッサ SDK ビジョンで開発を開始

00:22:51 | 2024 年 12 月 10 日
このビデオは、TDA デバイスを開発する、プロセッサ SDK ビジョン ソフトウェアを使用する開発者を対象としています。 拡張性と移植性を備えたマルチコア TDA SoC 用のフレームワークを効率的に構築する方法の概要を説明します。 このセッションでは、プロセッサ SDK ビジョンに用意されているデモまたはサンプル アプリケーションに基づく開発フローについて説明します。このビデオでは、カスタム使用事例とアルゴリズム リンクの追加に関する情報も提供します。

リソース

  • arrow-right ADAS TDA SoC 向けの Linux および RTOS プロセッサ SDK ビジョンをダウンロード