ホーム
ビデオ・ライブラリ

Introduction to high-power DC/DC conversion design: Comparing PSFB and FB-LLC Part 1

00:12:57 | 2018 年 12 月 14 日

The “conventional wisdom” is that the Phase Shifted Full Bridge (PSFB) topology is the best choice for high power DC/DC converter applications. However, the “conventional wisdom” has been challenged by the users who are choosing the Full Bridge LLC (FB-LLC) topology for applications where we would normally suggest the PSFB topology. The speaker provides a clear comparison between the two topologies and tries to indicate which is best in a given application.

Part 1: The speaker introduces the high power battery chargers, including typical high power DC/DC system, battery, CI/CV operation… etc.

リソース

  • arrow-right Learn more about TIDA-00705 reference design - 480-W, 97% η efficiency, Ultra-Compact, Bi-Directional DC-DC Reference Design
  • arrow-right Learn more about PMP6712 reference design - Dual-Channel Full-Bridge Converter (54V @ 30A) for PoE Power Sourcing (PSE)
  • arrow-right Learn more about UCD3138A
  • arrow-right Learn more about UCC21520
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ/マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モーター ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス コネクティビティ
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • データ センター
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス