ホーム
ビデオ・ライブラリ

絶縁型インターフェイス (絶縁型 RS-485 および絶縁型 CAN):新製品の概要

00:26:49 | 2024 年 12 月 10 日

このビデオでは、TI の絶縁製品ラインアップの詳細についての説明を通じて、いくつかの新しい絶縁型インターフェイス製品の概要を把握することができます。この概要説明では、ノイズ耐性の高い 5kVrms ISO14xx ファミリと、基板面積を大幅に削減できる 3kVrms ISO1500 を含む新しい絶縁型 RS-485 トランシーバについて取り上げます。さらに、70V のバス障害保護機能を備え、EMC が最適化された絶縁型 CAN FD トランシーバである ISO1042 にも焦点を当てます。

リソース

  • arrow-right TI の絶縁技術と製品の詳細。
  • arrow-right TI の容量性絶縁による利点とは