ホーム
ビデオ・ライブラリ

10kW 3 相、3 レベルの双方向 AC/DC、DC/AC インバータ / 整流器を設計する際の検討事項

01:14:16 | 2024 年 12 月 10 日

このビデオでは、TI の最新のリファレンス デザインを使用して、3 レベルの 3 相 SiC をベースとし、双方向の機能を持つ AC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。50kHz の高いスイッチング周波数により、フィルタ設計に使用する磁気素子のサイズを低減し、電力密度の向上を実現する方法について説明します。SiC MOSFET の採用によりスイッチング損失を低減し、最大 800V の高い DC バス電圧に対応するとともに、スイッチング損失低減を通じて 97% を上回るピーク効率も実現します。

リソース

  • arrow-right DC/AC 変換の実装に関する設計情報について、TIDA-01606 を参照する
  • arrow-right ストリング インバータの設計リソース