ホーム
ビデオ・ライブラリ

TCAN4550-Q1 のフェイルセーフ機能

00:02:04 | 2024 年 12 月 10 日
TCAN4550-Q1 は、CAN FD コントローラとトランシーバを統合した業界初のシステム ベース チップ (SBC) です。 このデバイスは SPI ポート経由でマイコンに簡単に接続できるので、開発中のシステムへの CAN FD 機能の容易な追加、または付加的な CAN FD レーンの増設が可能です。このビデオでは、特定の問題が発生したときにデバイスをスリープ モードに移行する 3 種類のフェイルセーフ方式の概要と、ノード システムに問題が発生した場合にそれらのフェイルセーフ方式が消費電力を低減する方法について解説します。

リソース

  • download TCAN4550-Q1 データシートをダウンロードして詳細を確認する
  • arrow-right TCAN4550-Q1 のリソースを確認する