TI のミリ波センサを使用した車載キック ツー オープン
00:02:14
|
2024 年 12 月 10 日
| 他のセンシング テクノロジーとは異なり、TI のミリ波センサは、最大 1m の距離でのキック動作を検出でき、視野角が広いため、ユーザーは AWR1642BOOST-ODS 評価キットを使用することで、センサ周囲のさまざまな方向からのキックを検出できます。キック動作をセンサの真下で行わなくても、センサはキックを正しく検出できます。ミリ波センサは、市場にある他のソリューションに比べて精度が高く、センサ周囲でランダムな動きが発生しても、それらの動きには反応しません。 |
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
ミリ波レーダー センサ
video-playlist (49 videos)