LPSTK-CC1352Rの柔軟な電力オプション:はんだ付けコイン型電池ホルダー
00:03:31
|
2025 年 03 月 10 日
LaunchPad™ SensorTag キット (LPSTK-CC1352R) には、複数の電力オプションがあります。LPSTK は、単四電池 2 本で電力を供給できます。または、CR2032 コインセルバッテリから LPSTK に電力を供給することもできます。LPSTK には、コインセルホルダー用のフットプリントがあり、所定の位置にはんだ付け可能です。LaunchPad アプリケーションチームのマイク・プリジェンは、このオプションを有効にするために必要な変更を順に説明します。最後に、別個の LaunchPad キットから 10 ピン SWD JTAG 接続を使用して、LPSTK に外部から電力を供給することもできます。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
LaunchPad™ SensorTag キット トレーニング シリーズ
video-playlist (6 videos)