ホーム
ビデオ・ライブラリ

PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング

00:07:03 | 2025 年 02 月 27 日
この温度センシング回路は、1 個の抵抗を PTC (Positive Temperature Coefficient:正の温度係数) サーミスタに直列接続して電圧デバイダを形成します。これは、温度範囲全体で線形性を維持する出力電圧を生成する効果があります。この回路は、反転入力に電圧リファレンスを接続してオペアンプを非反転構成で使用し、信号のオフセット調整と増幅を行います。その結果、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right このビデオで使用しているサンプルのご注文とオペアンプの詳細
  • arrow-right TI のオペアンプ製品ラインアップを表示
  • arrow-right TI の DIYAMP-EVM を使用したアンプによる評価とプロトタイプ製作
  • arrow-right このビデオの回路についての詳細